I relè elettromeccanici e a stato solido innestabili della serie di prodotti RIFLINE complete e lo zoccolo di base sono conformi alla norma UL 508 (recognized). Le omologazioni corrispondenti sono disponibili sui singoli componenti.
RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21/EX
-
Modulo portarelè
2909741
Modulo relè premontato composto da: base relè, modulo funzionale ad innesto, relè a contatto di potenza e leva di fissaggio, omologati secondo ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex, Classe I, Div. 2, Connessione Push-in, 4 contatti di scambio, Diodo di smorzamento, Tensione d'ingresso: 24 V DC
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Modulo relè |
Famiglia di prodotti | RIFLINE complete |
Applicazione | Classe I, Division 2 |
zone a potenziale rischio di esplosione | |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | ca. 2x 107 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | III |
II (Zona 2) | |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 20.03.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,01 W |
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
Tensione di prova (Contatto/contatto) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., contatto/contatto) |
Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 30 V DC (20 °C) |
Range d'ingresso rispetto a UN | vedi diagramma |
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
Azionamento (polarità) | polarizzato |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 42 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 13 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 14 ms |
Tensione bobina | 24 V DC |
Circuito di protezione | Diodo di smorzamento |
Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 4 contatti di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | AgNi |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Min. tensione commutabile | 5 V (24 mA) |
Corrente permanente limite | 6 A (vedi diagramma) |
Max. corrente d'inserzione | 16 A (20 ms, contatti in chiusura) |
Min. corrente | 5 mA (24 V) |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (con 24 V DC) |
124 W (con 48 V DC) | |
108 W (con 60 V DC) | |
52 W (con 110 V DC) | |
48 W (con 220 V DC) | |
1500 VA (con 250 V AC) | |
Potere di rottura | 2 A (a 24 V, DC13) |
0,22 A (a 120 V, DC13) | |
0,11 A (a 250 V, DC13) | |
1,5 A (con 24 V, AC15) | |
1,5 A (con 120 V, AC15) | |
1 A (con 240 V, AC15) |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
0,14 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato con collare in plastica, due conduttori su doppio morsetto) | |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 (rigido) |
26 ... 16 (flessibile) |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 31 mm |
Altezza | 96 mm |
Profondità | 75 mm |
Foro | |
Diametro | 3,2 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V2 (Custodia) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
Grado di protezione (Relè) | RT III (Relè) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
ATEX | |
Siglatura | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | IBExU17ATEXB014X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Siglatura | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | PxcIF21UKEX2909741X |
IECEx | |
Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | IECEx IBE 17.0032X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
IEC 61508-1 | |
Zona Ex | |
Norme/Disposizioni | EN/IEC 60079-0 |
EN/IEC 60079-7 | |
EN/IEC 60079-15 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2909741 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK652A |
Codice prodotto | DK652A |
GTIN | 4055626379913 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 109,63 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 109,63 g |
Numero tariffa doganale | 85364110 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 0bb6470c-39ec-4690-9317-c1f04e8dbf8c |
Prodotti compatibili
-
FBS 2-6 - Ponticello a innesto 3030336
-
FBS 2-6 BU - Ponticello a innesto 3036932
-
FBS 2-6 GY - Ponticello a innesto 3032237
-
STP 5-2 - Portacartellini 0800967
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Nastro Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Segnamorsetti 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0824581
-
UCT-TM 5 - Segnamorsetti 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0829595
-
GBS 5-25X12 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0810588
-
GBS 5-25X5 - Portacartellini per gruppi per siglatura morsetti 0829126
-
STP 5-2-ZB - Portacartellini 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Nastro Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0811998
-
UC-TM 16 - Segnamorsetti 0819217
-
UC-TMF 16 - Segnamorsetti 0819262
-
RIF-2-BPT/4X21/EX - Prese relè 1047028
-
REL-IR4/24DC/4X21/EX - Relè singolo 2909738
-
RIF-LDP-12-24 DC - Modulo a innesto 2900939
-
RIF-RH-2 - Leva di fissaggio 2900954
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)