REL-MR- 24DC/21AU/MS
-
Relè singolo
2909645
Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato, 1 contatto di scambio, azionamento manuale, tensione di ingresso 24 V DC
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Relè singolo |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | 1x 107 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 3 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 20.03.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,17 W |
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
Range tensione d'ingresso | 14,4 V DC ... 66 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | vedi diagramma |
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
Azionamento (polarità) | bipolare |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 7 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 5 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 2,5 ms |
Resistenza bobina | 3390 Ω ±10 % (a 20 °C) |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | AgSnO, dorato |
Max. tensione commutabile | 30 V AC |
36 V DC | |
Min. tensione commutabile | 100 mV (a 10 mA) |
Corrente permanente limite | 50 mA |
Max. corrente d'inserzione | 50 mA |
Min. corrente | 1 mA (con 24 V) |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 1,2 W (con 24 V DC) |
Carico motore secondo UL 508 | 1/4 HP, 240 ... 277 V AC (contatto in chiusura) |
1/6 HP, 240 ... 277 V AC (contatto in apertura) | |
Commutazione: con rivestimento dorato danneggiato | |
Nota | il seguente valore è valido in caso di rivestimento dorato danneggiato |
Materiale dei contatti | AgSnO |
Max. tensione commutabile | 250 V AC |
Min. tensione commutabile | 5 V (a 100 mA) |
Corrente permanente limite | 6 A |
Min. corrente | 10 mA (a 12 V) |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 140 W (con 24 V DC) |
20 W (con 48 V DC) | |
18 W (con 60 V DC) | |
23 W (con 110 V DC) | |
40 W (con 220 V DC) | |
1500 VA (con 250 V AC) | |
Potere di rottura | 2 A (a 24 V, DC13) |
0,2 A (a 110 V, DC13) | |
0,1 A (a 220 V, DC13) | |
3 A (con 24 V, AC15) | |
3 A (con 120 V, AC15) | |
3 A (con 230 V, AC15) |
Collegamento | Connessione a innesto / a saldare |
Larghezza | 5 mm |
Altezza | 28 mm |
Profondità | 16 mm |
Colore | bianco (RAL 9010) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | RT II |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
EN 50178 | |
EN 61810-1 |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2909645 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | DK6924 |
Codice prodotto | DK6924 |
GTIN | 4055626377803 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6,8 g |
Numero tariffa doganale | 85364190 |
Paese di origine | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Prese relè 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Prese relè 2966016
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Prese relè 2900446
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Prese relè 2966029
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Prese relè 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Prese relè 2966061
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Prese relè 2900449
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Prese relè 2966058
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Prese relè 2900450
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Prese relè 2982799
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Prese relè 2980458
-
RIF-0-BPT/21 - Prese relè 2900958
-
RIF-0-BSC/21 - Prese relè 2900957
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)