REL-MR- 60DC/21/MS
-
Relè singolo
2909643
Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 1 contatto di scambio, azionamento manuale, tensione di ingresso 60 V DC
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Relè singolo |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | 1x 107 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 3 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 20.03.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,18 W |
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 60 V DC |
Range tensione d'ingresso | 36 V DC ... 165 V DC |
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
Azionamento (polarità) | bipolare |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 3 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 5 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 2,5 ms |
Resistenza bobina | 20500 Ω ±15 % (a 20 °C) |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | AgSnO |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Min. tensione commutabile | 5 V (a 100 mA) |
Corrente permanente limite | 6 A |
Max. corrente d'inserzione | 10 A (4 s) |
Min. corrente | 10 mA (a 12 V) |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 140 W (con 24 V DC) |
20 W (con 48 V DC) | |
18 W (con 60 V DC) | |
23 W (con 110 V DC) | |
40 W (con 220 V DC) | |
1500 VA (con 250 V AC) | |
Potere di rottura | 2 A (a 24 V, DC13) |
0,2 A (a 110 V, DC13) | |
0,1 A (a 220 V, DC13) | |
3 A (con 24 V, AC15) | |
3 A (con 120 V, AC15) | |
3 A (con 230 V, AC15) |
Collegamento | Connessione a innesto / a saldare |
Larghezza | 5 mm |
Altezza | 28 mm |
Profondità | 16 mm |
Colore | bianco (RAL 9010) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | RT II |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
EN 50178 | |
EN 61810-1 |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2909643 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | DK6923 |
Codice prodotto | DK6923 |
GTIN | 4055626377681 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6,62 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,7 g |
Numero tariffa doganale | 85364190 |
Paese di origine | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
PLC-BPT-120UC/21 - Prese relè 2900280
-
PLC-BSC-120UC/21 - Prese relè 2966032
-
PLC-BPT-230UC/21 - Prese relè 2900281
-
PLC-BSC-230UC/21 - Prese relè 2966045
-
PLC-BPT-120UC/ 1/SEN - Prese relè 2900451
-
PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Prese relè 2966074
-
PLC-BPT-230UC/ 1/SEN - Prese relè 2900452
-
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN - Prese relè 2966087
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Prese relè 2900453
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Prese relè 2980319
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Prese relè 2900455
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Prese relè 2980335
-
PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Prese relè 2980322
-
PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 - Prese relè 2900457
-
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Prese relè 2980348
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)