I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

VAL-SEC-T2-3S-350VF-FM - Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2909590

Scaricatore di sovratensioni ad innesto, senza corrente di dispersione secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione trifase con N e PE separati (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), con contatto FM.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Gamma di protezione dalla sovratensione universale con coordinamento energetico ottimale di scaricatori di fulmini fino alla protezione dei dispositivi
Di facile manutenzione grazie ai moduli di protezione a innesto universali
L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
Più spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione stretta di soli 12mm per polo e all'uso senza prefusibile separato fino a 200 A gG
Idoneo per l'uso in sistemi monitorati a isolamento mediante combinazione senza corrente di dispersione di varistore e scaricatore a gas
Forma estremamente compatta, solo 12 mm per polo
Senza corrente di dispersione
Scaricatori a gas ad alte prestazioni per la protezione N/PE