FLT-SEC-P-T1-3S-264/50-FM
-
Scaricatore combinabile tipo 1+2
2909589
Scaricatore di corrente da fulmine a innesto senza corrente di dispersione, conforme a Tipo 1 / Classe I, per reti di alimentazione trifase, con N e PE separati (L1, L2, L3, PE, N).
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Scaricatore combinabile |
Famiglia di prodotti | SEC Family |
Classe di prova IEC | I / II |
T1 / T2 | |
Tipo EN | T1 / T2 |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
TT | |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Numero di poli | 4 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indicazione/segnalazione a distanza | |
Denominazione collegamento | Contatto FM |
Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
Tensione di esercizio | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Corrente d'esercizio | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 4,5 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |
Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Sezione conduttore rigida | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Sezione conduttore AWG | 13 ... 2 |
Collegamento | Capocorda a forcella |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contatto FM | |
Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
Filettatura | M2 |
Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 142,4 mm |
Altezza | 95,2 mm |
Profondità | 74,5 mm |
Unità modulare | 8 TE |
Colore (Connettore) | grigio chiaro (RAL 7035) |
Colore (Elemento base) | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Dispositivi di protezione | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Direzione di azione | 3L-N & N-PE |
Tensione nominale UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Massima tensione permanente UC (L-N) | 264 V AC |
Massima tensione permanente UC (L-PE) | 264 V AC |
Massima tensione permanente UC (N-PE) | 350 V AC |
Corrente di carico nom. IL | 125 A (< 55 °C) |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 0,01 mA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 100 kA |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), carica | 25 As |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), energia specifica | 625 kJ/Ω |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), picco di corrente Iimp | 50 kA |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), carica | 25 As |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), energia specifica | 625 kJ/Ω |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-PE), picco di corrente Iimp | 50 kA |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (N-PE), carica | 50 As |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (N-PE), energia specifica | 2500 kJ/Ω |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (N-PE), picco di corrente Iimp | 100 kA |
Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 100 kA |
Capacità di annullamento corrente di sequenza Ifi (L-N) | 50 kA |
Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi (N-PE) | 100 A |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 50 kA |
Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 3 kV |
Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tensione residua Ures (L-N) | ≤ 2,5 kV (con In) |
Tensione residua Ures (L-PE) | ≤ 3 kV (con In) |
Tensione residua Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (con In) |
Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
760 V AC (120 min / withstand mode) | |
Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Tempo di risposta tA | ≤ 100 ns |
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 125 A (gG) |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 500 A (gG) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specifiche UL | |
Tensione permanente massima (MCOV L-L) | 528 V AC |
Tensione permanente massima MCOV (L-N) | 264 V AC |
Tensione permanente massima MCOV (L-G) | 264 V AC |
Tensione permanente massima MCOV (N-G) | 350 V AC |
Resistenza di corto circuito (SCCR) | 50 kA |
Protezione tensione nominale VPR (L-L) | 2500 V |
Protezione tensione nominale VPR (L-N) | 1500 V |
Protezione tensione nominale VPR (L-G) | 1800 V |
Protezione tensione nominale VPR (N-G) | 1200 V |
Corrente nominale dispersa In | 20 kA |
Dispositivi di protezione | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Tensione nominale | 240/415 V AC |
Corrente di carico nom. IL | 50 A |
Sistema di ripartizione dell'energia | Wye |
Frequenza nominale | 50/60 Hz |
Tipo SPD | 2CA |
Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
Tensione di esercizio | 125 V AC |
Corrente di esercizio AC | 1 A AC |
Dati di collegamento UL | |
Coppia di serraggio | 40 lbf-in. |
Sezione conduttore AWG | 3 ... 2 |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2909589 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL1173 |
Codice prodotto | CL1173 |
GTIN | 4055626368795 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.491 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.397 g |
Numero tariffa doganale | 85363010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | cf97580c-7184-4d5b-9555-08e6603151f0 |
Prodotti compatibili
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
EML (20XE)R - Etichetta 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etichetta 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18 CUS - Nastro Zack 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta 0803595
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-264/50-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1 2907391
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1 2905473
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)