I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PLC-RSC-230UC/21/EX - Modulo portarelè
2909526

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base montabile su guida da 6,2 mm con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza 6 A, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 230 V AC/220 V DC. Omologata secondo ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex Class I, Div. 2.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili