VIP-PA-PWR/36XOE/ 6,0M/1756
-
Adattatore frontale
2908862
Adattatore frontale VIP-VARIOFACE con cavo circolare schermato confezionato per ControlLogix® 1756 I/O, è possibile collegare 1 x 36 conduttori singoli
Dettagli prodotto
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione d'esercizio max. ammissibile | 250 V AC/DC |
| Max. corrente consentita | 3 A (per singolo conduttore a 60 °C) |
| 4 A (per singolo conduttore a 40 °C) | |
| Controllore supportato ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Scheda I/O adatta | 1756-IB16D |
| 1756-IB16I | |
| 1756-IB32 | |
| 1756-IF16 | |
| 1756-IF8 | |
| 1756-IF8I | |
| 1756-IRT8I | |
| 1756-OB16D | |
| 1756-OB16I | |
| 1756-OB32 | |
| 1756-HSC | |
| 1756-IA16I | |
| 1756-IA32 | |
| 1756-IB16IF | |
| 1756-IB16ISOE | |
| 1756-IF16H | |
| 1756-IF4FXOF2F | |
| 1756-IF8H | |
| 1756-IF8IH | |
| 1756-IH16I | |
| 1756-IH16ISOE | |
| 1756-IM16I | |
| 1756-IR12 | |
| 1756-IT16 | |
| 1756-IV32 | |
| 1756-LSC8XIB8I | |
| 1756-OA16I | |
| 1756-OB16IEF | |
| 1756-OB16IEFS | |
| 1756-OB16IS | |
| 1756-OB8EI | |
| 1756-OF8I | |
| 1756-OF8IH | |
| 1756-OH8I | |
| 1756-OV32E | |
| 1756-OW16I | |
| 1756-OX8I | |
| 1756-IF16IH | |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Attacco connettore |
| Nota | Innestabile su moduli I/O a 36 poli |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Fili singoli |
| Numero collegamenti | 36 |
| Numero di poli | 1 |
| Nota | I conduttori sono siglati e dotati di capocorda. |
| Cavi | |
| Lunghezza | 6 m |
| Numero di poli | 36 |
| Schermato | sì |
| Tipo di conduttore | Cavo circolare confezionato schermato |
| Linea segnale AWG | 18 |
| Sezione del conduttore | 36x 0,82 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,7 mm ±0,0254 |
| Diametro esterno conduttore | 15,88 mm ±0,3 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | grigio |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Resistenza linea | ≤ 40 Ω/km (20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 109,5 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 156,2 mm |
| Assenza di alogeni | no |
| Resistenza alla fiamma | UL VW-1 |
| CSA FT-1 | |
| 1X1.0 [PVC] | |
| Tipo di cavo | 1X1.0 [PVC] |
| Versione di cavi | Adattatore frontale con cavo e 36 estremità aperte |
| Codice colore: Filo singolo | |
| nero | Connettore ControlLogix (1) = () |
| marrone | Connettore ControlLogix (2) = () |
| rosso | Connettore ControlLogix (3) = () |
| arancione | Connettore ControlLogix (4) = () |
| giallo | Connettore ControlLogix (5) = () |
| verde | Connettore ControlLogix (6) = () |
| blu | Connettore ControlLogix (7) = () |
| viola | Connettore ControlLogix (8) = () |
| grigio | Connettore ControlLogix (9) = () |
| bianco | Connettore ControlLogix (10) = () |
| bianco-nero | Connettore ControlLogix (11) = () |
| bianco-marrone | Connettore ControlLogix (12) = () |
| bianco-rosso | Connettore ControlLogix (13) = () |
| bianco-arancione | Connettore ControlLogix (14) = () |
| bianco-giallo | Connettore ControlLogix (15) = () |
| bianco-verde | Connettore ControlLogix (16) = () |
| bianco-blu | Connettore ControlLogix (17) = () |
| bianco-viola | Connettore ControlLogix (18) = () |
| bianco-grigio | Connettore ControlLogix (19) = () |
| marrone-nero | Connettore ControlLogix (20) = () |
| marrone-rosso | Connettore ControlLogix (21) = () |
| marrone-arancione | Connettore ControlLogix (22) = () |
| marrone-giallo | Connettore ControlLogix (23) = () |
| marrone-verde | Connettore ControlLogix (24) = () |
| marrone-blu | Connettore ControlLogix (25) = () |
| marrone-viola | Connettore ControlLogix (26) = () |
| marrone-grigio | Connettore ControlLogix (27) = () |
| marrone-bianco | Connettore ControlLogix (28) = () |
| verde-nero | Connettore ControlLogix (29) = () |
| verde-marrone | Connettore ControlLogix (30) = () |
| verde-rosso | Connettore ControlLogix (31) = () |
| verde-arancione | Connettore ControlLogix (32) = () |
| verde-blu | Connettore ControlLogix (33) = () |
| verde-viola | Connettore ControlLogix (34) = () |
| verde-grigio | Connettore ControlLogix (35) = () |
| verde-bianco | Connettore ControlLogix (36) = () |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (IP20) | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | < 2000 m |
| Dati UL | |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | < 95 % |
| Norme/Disposizioni | UL 61010-2-201 |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2908862 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK232R |
| Codice prodotto | DK232R |
| GTIN | 4063151468408 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3.042 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3.042 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
KME - Supporto per segnacavi 0807083
-
UT 2,5 - Morsetto passante 3044076
-
PT 1,5/S - Morsetto passante 3208100
-
PT 2,5 - Morsetto passante 3209510
-
ST 1,5 - Morsetto passante 3031076
-
ST 2,5 - Morsetto passante 3031212
-
QTC 1,5 - Morsetto passante 3205019
-
QTC 2,5 - Morsetto passante 3206416
-
UTTB 2,5 - Morsetto passante a due piani 3044636
-
PTTB 1,5/S - Morsetto passante a due piani 3208511
-
PTTB 2,5 - Morsetto passante a due piani 3210567
-
STTB 1,5 - Morsetto a molla a due piani 3031157
-
STTB 2,5 - Morsetto a molla a due piani 3031270
-
QTTCB 1,5 - Morsetto passante a due piani 3205116
-
UT 2,5-TWIN - Morsetto passante 3044513
-
PT 1,5/S-TWIN - Morsetto passante 3208155
-
PT 2,5-TWIN - Morsetto passante 3209549
-
ST 1,5-TWIN - Morsetto passante 3031128
-
ST 2,5-TWIN - Morsetto passante 3031241
-
QTC 1,5-TWIN - Morsetto passante 3205048
-
QTC 2,5-TWIN - Morsetto passante 3206445
-
UT 2,5-MT - Morsetto con sezionatore a coltello 3046362
-
PT 2,5-MT - Morsetto con sezionatore a coltello 3210156
-
ST 2,5-MT - Morsetto con sezionatore a coltello 3036343
-
QTC 1,5-MT - Morsetto con sezionatore a coltello 3205103
-
QTC 2,5-MT - Morsetto con sezionatore a coltello 3206487
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Cacciavite 1212552
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809997
I vantaggi
I singoli moduli I/O vengono bloccati sul controllore per garantire una connessione sicura
La levetta integrata aiuta nella procedura di rimozione dalla scheda I/O
Targhetta per la siglatura da applicare
Collegamento 1:1
Estremità aperta su un lato
Siglatura singoli conduttori: 1, 2, 3, 4, ...
Conduttori singoli con capocorda
Connessione schermata: tipo UL AWM, Style 1007, cavo 18 AWG (0,82 mm²), nero, lunghezza 0,5 m
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)