I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PTCB E1 24DC/1-4A NO - Interruttore di protezione elettronico
2908261

Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con interblocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per l'installazione su guide DIN.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Realizzate le applicazioni in modo semplice, grazie al ponticellamento alla serie di morsetti componibili CLIPLINE complete
Più spazio nel quadro elettrico: protezione ultracompatta con uno spessore di soli 6 mm
Utilizzo flessibile e necessità di stoccaggio ridotta, poiché i valori della corrente di ogni dispositivo sono regolabili per le più svariate applicazioni
Applicazioni personalizzate per una protezione adeguata alle vostre esigenze