Modulo di ridondanza attivo per la massima affidabilità dell'impianto e per la massima sicurezza di esercizio. QUINT S-ORING consente l'installazione separata di un sistema ridondante. In combinazione con il nuovo alimentatore QUINT POWER la ridondanza del sistema è costantemente monitorata.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40
-
Modulo di ridondanza
2907752
Modulo di ridondanza QUINT attivo per il montaggio su guida DIN, ingresso: 12 V DC ... 24 V DC, uscita: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, con adattatore per guide di supporto universali UTA 107/30 montato incl.
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528DNV
ID omologazione: TAA000011FIECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0048NK
ID omologazione: TA25015MTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 63 A | - 10 |
cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
È necessario un solo QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 per disaccoppiare due alimentatori?
No, per ogni alimentatore è necessario un QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40. I potenziali devono essere combinati all'uscita dei moduli S-ORING.
Con questo modulo è possibile creare una ridondanza n+1 in modo semplicissimo.
L'articolo è dotato di una protezione contro le sovratensioni integrata?
No. Per sovratensioni da 28,8 V, si consiglia il QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+. Per sovratensioni da 30 V, si consiglia il QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP.