ME 22,5 UT KMGY
-
Base custodia
2907732
Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Tipo di prodotto | Base della custodia |
| Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
| Tipo di custodia | Custodie modulari |
| Serie di custodie | ME |
| Famiglia di prodotti | ME 22,5.. |
| Tipo | Base custodia con feritoie di ventilazione per permettere il completamento del modulo di copertura della custodia |
| Numero di poli max. | 0) |
| Apertura di ventilazione disponibile | sì |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 22,6 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 107,3 mm |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 100,7 mm |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN alla parte superiore del punto di supporto | 68,5 mm |
| Design del circuito stampato | |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Colore (Base custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale Base custodia | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Potenza dissipata custodia singola a 20 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 20 °C |
| Fattore di riduzione | 1 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 6,1 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 30 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 30 °C |
| Fattore di riduzione | 0,91 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 5,5 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 40 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 40 °C |
| Fattore di riduzione | 0,81 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 4,9 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 50 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 50 °C |
| Fattore di riduzione | 0,7 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 4,3 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 60 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 60 °C |
| Fattore di riduzione | 0,57 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 3,5 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 70 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 70 °C |
| Fattore di riduzione | 0,49 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 3,1 W |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 125 °C |
| Durata di prova | 1 h |
| Forza | 20 N |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 10 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Inserimento (bloccaggio opzionale tramite il blocco per circuiti stampati) |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 2907732 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | ACHAAA |
| Codice prodotto | ACHAAA |
| GTIN | 4017918246402 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 44,72 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 38,8 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,261 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
ME 22,5 OT-MSTBO KMGY - Parte superiore custodia 2907761
-
ME 22,5 OT-FKDSO KMGY - Parte superiore custodia 2200323
-
ME 22,5 OT-MKDSO KMGY - Parte superiore custodia 2908469
-
ME 22,5 OTU-MKDSO KMGY - Parte superiore custodia 2278953
-
ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY - Parte superiore custodia 2914877
-
ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY - Parte superiore custodia 2914880
-
ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - Parte superiore custodia 2279282
-
ME 22,5 OT-MKDSO SET KMGY - Parte superiore custodia 2853734
-
ME 22,5 OT-MSTBO KMGY VPE200 - Parte superiore custodia 2896801
-
ME 22,5 OT-MSTBO SET KMGY - Parte superiore custodia 2709244
I vantaggi
Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 12,5 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)