Separatore a 2 vie a 2 canali con loop di ingresso alimentato con tensione di isolamento aumentata e sistema di connessione a innesto per la separazione galvanica e il filtraggio di segnali analogici. Il separatore con loop di ingresso alimentato consente il funzionamento presso sensori attivi con una tensione di alimentazione di 6 V DC ... 30 V DC. L'alimentazione avviene mediante il loop di corrente del sensore. Segnale di ingresso = segnale di uscita: 0(4) mA ... 20 mA con connessione Push-in.
MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP-SP
-
Isolatori passivi
2907707
Separatore a 2 vie a 2 canali con loop di ingresso alimentato con tensione di isolamento aumentata e sistema di connessione a innesto per la separazione galvanica di segnali analogici. Segnale di ingresso = segnale di uscita: 0(4) mA ... 20 mA con connessione Push-in.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Amplificatore di isolamento |
Famiglia di prodotti | MACX Analog |
Numero di canali | 2 |
Isolamento galvanico | Separazione a 2 vie |
Comportamento di trasmissione del segnale | In = Out |
Coefficiente termico massimo | ≤ 0,002 %/K (del valore misurato/ 100 Ω carico) |
Errore di trasmissione, tipico | 0,08 % (del fondo scala) |
Isolamento galvanico | |
Tensione di prova | 5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
Tensione di isolamento nominale | 600 Veff |
isolamento | Separazione sicura |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | autoalimentato in loop, non è necessaria alcuna alimentazione esterna |
Segnale: Corrente | |
Numero ingressi | 2 |
Configurabile/Programmabile | no |
Segnale d'ingresso, tensione massima | < 30,5 V |
Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Limitazione tensione d'ingresso | 30,5 V |
Tensione dissipata | 2,9 V (I = 20 mA) |
Tempo di risposta (10-90%) | 5 ms (carico di 500 Ω) |
Anomalia supplementare, dipendente dal carico | 0,022 % (del valore misurato/ 100 Ω carico) |
Corrente d’intervento | ~ 50 µA |
Segnale: Corrente | |
Numero uscite | 2 |
Configurabile/Programmabile | no |
Segnale d'uscita, tensione massima | 27,5 V |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
Ripple residuo | < 10 mVeff (carico di 500 Ω) |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Puntalino TWIN senza collare in plastica) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (Puntalino TWIN senza collare in plastica) | |
20 ... 16 (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) |
Installazione Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,5 mm |
Altezza | 107,9 mm |
Profondità | 113,7 mm |
Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
Materiale custodia | PA 6.6-FR |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Nota | in aggiunta EN 61326-1 |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Certificato | PxCIF15ATEX2905278X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Siglatura | 3 |
Certificato | 968/FSP 1200.01/21 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61326-1 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Isolamento galvanico | Separazione a 2 vie |
Norme/Disposizioni | EN/IEC 60079-0 |
EN/IEC 60079-7 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2907707 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1113 |
Codice prodotto | DK1113 |
GTIN | 4055626219271 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 163,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 128,4 g |
Numero tariffa doganale | 85437090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
ID omologazione: E330267cUL Recognized
ID omologazione: FILE E 199827UL Recognized
ID omologazione: FILE E 199827EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | cdad0109-3fc5-4549-b6fe-1a65fd178134 |
Prodotti compatibili
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)