UM 108-PROFIL 100CM
-
Profilo
2907525
Profilo, Profilato base, aperta, larghezza profilo (interno): 122,6 mm, larghezza profilo (esterna): 107,5 mm, lunghezza: 1000 mm, profondità: 21,5 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 3,6 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Parte inferiore custodia di installazione |
Tipo di custodia | Profilo |
Serie di custodie | UM |
Famiglia di prodotti | UM108 |
Esecuzione | Profilato base |
Apertura di ventilazione disponibile | no |
Disegno quotato |
|
Profondità | 21,5 mm |
Lunghezza | 100 cm |
Misure esterne | |
Spessore profilato (esterno) | 107,5 mm |
Misure interne | |
Larghezza profilo (interno) | 122,6 mm |
Design del circuito stampato | |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | PVC |
Condizioni ambientali | |
Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -15 °C ... 50 °C (in base alla potenza dissipata) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 50 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 95 % |
Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 2 |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Posizione di installazione | parallelo alla guida DIN |
Confezione | confezionato nel cartone |
Tipo di confezionamento | Cartone |
Codice articolo | 2907525 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ACHDBA |
Codice prodotto | ACHDBA |
GTIN | 4017918336653 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 605 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 605 g |
Numero tariffa doganale | 39162000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
UMK-BF - Flangia di fissaggio 2976077
-
UM108-SEPEF/L - Elemento laterale 2906490
-
UM108-SE - Elemento laterale 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Elemento laterale 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Elemento laterale 2959719
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Elemento laterale 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Elemento laterale 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Elemento laterale 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Elemento laterale 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Elemento laterale 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Elemento laterale 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Elemento laterale 2709370
-
UM108-SE-A60 - Elemento laterale 2959748
-
UM108-SE-A73 - Elemento laterale 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Elemento laterale 2709383
-
UM108-A/U CM - Copertura 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Copertura 2706852
-
UM108-LG 10 - Elemento laterale 2959780
I vantaggi
Montaggio semplificato
Flessibile nel formato e nelle dimensioni
Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)