I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 - Modulo di ridondanza
2907380

Modulo di ridondanza, 12 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A

Dettagli prodotto









I vantaggi

Installazione rapida e semplice grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Risparmio energetico
Cablaggio ridondante fino al carico
Monitoraggio permanente della ridondanza
Ridondanza completa fino all'utenza