Un sistema ridondante sicuro risulta dal collegamento in parallelo di due alimentatori disaccoppiati. Per una maggiore disponibilità dell'impianto TRIO DIODE offre la soluzione adatta: disaccoppiamento con diodo.
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Modulo di ridondanza
2907379
Modulo di ridondanza, 12 V - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528DNV
ID omologazione: TAA000011FNK
ID omologazione: TA25015MTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 63 A | - 10 |
I vantaggi
Installazione rapida e semplice grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Risparmio energetico
Cablaggio ridondante fino al carico
Monitoraggio permanente della ridondanza
Ridondanza completa fino all'utenza