TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 - Gruppo di continuità
2907161

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

TRIO DC UPS con alimentatore integrato, USB (Modbus/RTU), Montaggio su guida DIN, Connessione Push-in, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 10 A. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Compatto: modulo UPS e alimentatore riuniti in un'unica custodia
Tempi di buffer prolungati grazie all'ampia scelta di batterie VRLA
Interfaccia USB per il collegamento a controllori di livello superiore, come ad esempio i PC industriali
Avviamento da accumulo anche senza rete di ingresso
Possibilità d'impiego universali grazie alle varie omologazioni e al range di temperature esteso
Pratica installazione grazie alla tecnologia di connessione Push-in