QUINT UPS intelligente per l'integrazione in reti industriali esistenti: i vostri impianti continueranno ad essere alimentati, anche in caso di interruzioni di rete. Il Battery Management System con tecnologia IQ, e carica batterie estremamente potente, garantisce la massima affidabilità degli impianti.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/USB
-
Gruppo di continuità
2907072
QUINT UPS, IQ Technology, USB, Montaggio su guida DIN, Connessione a vite, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A, corrente di ricarica: 5 A
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tensione d'ingresso | 24 V DC |
Range tensione d'ingresso | 18 V DC ... 30 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
Resistenza alla tensione max. | 35 V DC |
Fusibile di ingresso interno | no |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
Impulso corrente di inserzione | ≤ 8 A (≤ 4 ms) |
Protezione contro inversione polarità | sì |
Soglia di collegamento fissa | 22 V DC |
Soglia di collegamento dinamica | > 1 V / 100 ms |
Tempo di accensione | max. 3 s |
Tempo di accensione in modalità batteria (Bat.-Start) | 8 s |
Tensione dissipata ingresso/uscita | 0,4 V DC |
Corrente assorbita IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 20,1 A |
Corrente assorbita Imax (UN, IOUT = IBoost stat., ICharge = max) | 31,2 A |
Corrente assorbita INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 50 mA |
Corrente assorbita ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 6,1 A |
Assorbimento di potenza PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 474 W |
Assorbimento di potenza Pmax (UN, IOUT = IBoost stat., ICharge = max) | 738 W |
Assorbimento di potenza PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 1,3 W |
Assorbimento di potenza PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 145 W |
Efficienza | tip. 98 % |
Numero uscite | 1 |
Resistente a cortocircuiti | sì |
Test funzionamento a vuoto | sì |
Tempo di commutazione | 0 ms |
Possibilità di collegamento in parallelo UPS | sì, con moduli di disaccoppiamento (per aumentare il tempo di copertura e per ridondanza) |
Possibilità di collegamento in serie UPS | no |
Possibilità di collegamento in parallelo dell'accumulo | sì, 5 (rispettare la protezione della linea) |
Possibilità di collegamento in serie dell'accumulo | no |
Funzionamento della rete | |
Tensione d'uscita | 24 V DC (UOUT = UIN - 0,4 V DC) |
Range tensione d'uscita | 18 V DC ... 30 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
Corrente di uscita IN | 20 A |
Statico Boost (IStat. Boost ) | 25 A |
Boost dinamico (IBoost din.) | 30 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ms) |
Potenza di uscita POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Potenza di uscita POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
Funzionamento a batteria | |
Tensione d'uscita | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0,4 V DC) |
Range tensione d'uscita | 19 V DC ... 32 V DC |
Corrente di uscita IN | 20 A |
Statico Boost (IStat. Boost ) | 25 A |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ms) |
Potenza di uscita POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Potenza di uscita POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
Tensione di carica | 32 V DC |
Tensione di fine carica (con compensazione della temperatura) | 25 V DC ... 32 V DC |
Corrente di ricarica (configurabile) | 5 A |
Capacità nominale (senza caricatore supplementare) | 3 Ah ... 100 Ah |
Capacità max. | 135 Ah |
Tempo di carica | 202,5 h |
Tempo di copertura | 19 min (12 Ah) |
Protezione da scarica profonda | 19,2 V DC |
Tecnologia batteria | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION |
Curva caratteristica di carica | IU0U |
IQ-Technology | sì |
Sensore di temperatura | sì |
Compensazione della temperatura (configurabile) | 42 mV/K |
Ingresso | |
Posizione | 1.x |
Connessione conduttori | |
Tipo di connessione | Connessione a vite |
rigido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
rigido (AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm (rigido/flessibile) |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
Uscita | |
Posizione | 2.x |
Connessione conduttori | |
Tipo di connessione | Connessione a vite |
rigido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
rigido (AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm (rigido/flessibile) |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
Segnale | |
Posizione | 3.x |
Connessione conduttori | |
Tipo di connessione | Connessione Push-in |
rigido | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flessibile | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² (consigliato) | |
flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
rigido (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm (rigido/flessibile) |
Batteria | |
Posizione | 4.x |
Tecnologia di connessione | |
Polarità | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
Connessione conduttori | |
Tipo di connessione | Connessione a vite |
rigido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
rigido (AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm (rigido/flessibile) |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
Comunicazione | |
Indirizzo slave | 192 |
Bit di avvio | 1 |
Bit dati | 8 |
Parità | even |
Bit di stop | 1 |
Interfaccia | USB |
Numero di interfacce | 1 |
Collegamento | MINI USB tipo B |
Protocolli supportati | Modbus/RTU |
Identificazione delle connessioni | X1 |
Bloccaggio | Vite |
Fisica di trasmissione | USB 2.0 |
Tipologia | Punto-punto |
Velocità di trasmissione | 9600 Baud ... 115200 Baud (Default: 115200 baud) |
Lunghezza di trasmissione | max. 5 m |
Tempo di accesso | ≤ 2 s |
Chipset | Silicon Labs CP210x |
Separazione del potenziale | sì, omologato tramite UL |
Segnalazione mediante LED | |
Tipi di segnalazione | DC OK (verde) |
Allarme (rosso) | |
Bat.-Mode (giallo) | |
SOC (rosso, verde) | |
Data (rosso, verde) |
Tipo di prodotto | UPS DC |
Famiglia di prodotti | QUINT UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1405000 h (25 °C) |
> 910000 h (40 °C) | |
> 481200 h (60 °C) | |
Direttiva sulla protezione dell'ambiente | Direttiva RoHS 2011/65/UE |
WEEE | |
Reach | |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (senza PE) |
Grado d'inquinamento | 2 |
Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
Tempo | 192072 h |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 40 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 125 mm |
Profondità (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) | 125 mm (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) |
Dimensioni articolo con montaggio alternativo | |
Larghezza | 123 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 42 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Distanza di installazione lato destro/sinistro (attivo) | 5 mm / 5 mm (POut ≥ 50%) |
Distanza di montaggio destra/sinistra (passiva) | 0 mm / 0 mm (POut ≥ 50%) |
Distanza di montaggio destra/sinistra (attiva, passiva) | 0 mm / 0 mm (POut ≤ 50%) |
Distanza di montaggio in alto/in basso (attiva) | 50 mm / 50 mm (POut ≥ 50%) |
Distanza di montaggio in alto/in basso (passiva) | 40 mm / 20 mm (POut ≥ 50%) |
Distanza di montaggio in alto/in basso (attiva, passiva) | 40 mm / 20 mm (POut ≤ 50%) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | su guide orizzontali NS 35/7,5 e NS 35/15 secondo EN 60715 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
Materiale custodia | Metallo |
Versione della calotta | Acciaio inox X6Cr17 |
Materiale degli elementi laterali | Alluminio AlMg3 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (Startup type tested) | -40 °C |
Altezza | ≤ 4000 m |
Classe di climatizzazione | 3K3 (EN 60721) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
Vibrazioni (funzionamento) | 2,3g |
Bassa tensione di protezione | |
Definizione norma | Bassa tensione di protezione |
Norme/disposizioni | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) |
Omologazione UL | |
Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
Omologazione UL | |
Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Omologazione UL | |
Siglatura | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Siglatura | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
Siglatura | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
CSA | |
Siglatura | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CB Scheme | |
Siglatura | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 | |
DNV | |
Siglatura | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
Nota | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Immunità ai disturbi | Immunità ai disturbi in conformità alle norme EN 61000-6-1 (area residenziale), EN 61000-6-2 (area industriale) e EN 61000-6-5 (quadri di comando), IEC/EN 61850-3 (alimentazione elettrica) |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | Norma di base supplementare EN 61000-6-5 (immunità ai disturbi dei quadri di comando), IEC/EN 61850-3 (alimentazione elettrica) |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | 8 kV (Grado severità collaudo 4) |
Scarica in aria | 15 kV (Grado severità collaudo 4) |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
Forza del campo di prova | 20 V/m (Grado severità collaudo 3) |
Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
Uscita | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
Segnale | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
Osservazioni | Criterio B |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Ingresso | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
Campo magnetico con frequenza energetica | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-8 |
Frequenza | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Forza del campo di prova | 100 A/m |
Testo aggiuntivo | 60 s |
Osservazioni | Criterio A |
Frequenza | 50 Hz |
60 Hz | |
Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
Forza del campo di prova | 1 kA/m |
Testo aggiuntivo | 3 s |
Frequenza | 0 Hz |
Forza del campo di prova | 300 A/m |
Testo aggiuntivo | DC, 60 s |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Codice articolo | 2907072 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMUI43 |
Codice prodotto | CMUI43 |
GTIN | 4055626171289 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 592,3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 519,73 g |
Numero tariffa doganale | 85371091 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528EAC
ID omologazione: RU-DE.B.00184/20DNV
ID omologazione: TAA00002K4KC
ID omologazione: R-R-PCK-2907072LR
ID omologazione: LR21417906TANK
ID omologazione: TA22372MBV
ID omologazione: 69394/A0 BVRINA
ID omologazione: ELE382621XGABS
ID omologazione: 23-2416092-PDAIECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-68191-M1-ULcULus Listed
ID omologazione: E123528-20171026cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide (n. CAS: Non pertinente) |
Lead (n. CAS: Non pertinente) | |
SCIP | df2efdd7-dca4-4063-afdd-31a55a8c8c0d |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 21,01 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Modulo batteria 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Modulo batteria 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Modulo batteria 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Modulo batteria 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Modulo batteria 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Modulo batteria 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Modulo batteria 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/64WH - Modulo batteria 1460921
-
UPS-BAT/LI/24DC/189WH - Modulo batteria 1460922
-
UPS-BAT/LI/24DC/284WH - Modulo batteria 1460923
I vantaggi
Semplicità di integrazione in reti esistenti grazie alle interfacce PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® e USB
Analisi di State of Health (SOH) e State of Charge (SOC) grazie al Battery Management System (BMS) intelligente
Rilevamento automatico della capacità delle batterie e dei componenti utilizzati (VRLA, WTR, LI-ION)
Monitoraggio della corrente e della tensione in uscita, oltre che dell'attivazione e disattivazione manuale dell'impianto
La tecnologia SFB attiva gli interruttori magnetotermici standard in modo selettivo. Le utenze collegate in parallelo continuano a funzionare
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)