QUINT UPS intelligente per l'integrazione in reti industriali esistenti: i vostri impianti continueranno ad essere alimentati, anche in caso di interruzioni di rete. Il Battery Management System con tecnologia IQ, e carica batterie estremamente potente, garantisce la massima affidabilità degli impianti.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5
-
Gruppo di continuità
2906990
QUINT DC UPS, IQ Technology, Montaggio su guida DIN, Connessione a vite, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A, corrente di ricarica: 1,5 A
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Funzionamento DC | |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 18 V DC ... 30 V DC |
| Resistenza alla tensione max. | 35 V DC (con protezione contro l'inversione di polarità) |
| Fusibile di ingresso interno | no |
| Tensione di rete nazionale tipica | 24 V DC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Impulso corrente di inserzione | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
| Protezione contro inversione polarità | sì |
| Soglia di collegamento fissa | 22 V DC |
| 30 V DC | |
| Soglia di collegamento dinamica | > 1 V / 100 ms |
| Tempo di accensione | max. 3 s |
| Tempo di accensione in modalità batteria (Bat.-Start) | 8 s |
| Tensione dissipata ingresso/uscita | 0,3 V DC |
| Corrente assorbita IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 5,1 A |
| Corrente assorbita Imax (UN, IOUT = IBoost stat., ICharge = max) | 8,3 A |
| Corrente assorbita INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 45 mA |
| Corrente assorbita ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 1,8 A |
| Assorbimento di potenza PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 121 W |
| Assorbimento di potenza Pmax (UN, IOUT = IBoost stat., ICharge = max) | 211 W |
| Assorbimento di potenza PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 1,1 W |
| Assorbimento di potenza PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 43 W |
| Efficienza | tip. 98 % |
| Numero uscite | 1 |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Test funzionamento a vuoto | sì |
| Tempo di commutazione | 0 ms |
| Possibilità di collegamento in parallelo UPS | sì, con moduli di disaccoppiamento (per aumentare il tempo di copertura e per ridondanza) |
| Possibilità di collegamento in serie UPS | no |
| Possibilità di collegamento in parallelo dell'accumulo | sì, 5 (rispettare la protezione della linea) |
| Possibilità di collegamento in serie dell'accumulo | no |
| Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 35 V DC |
| Funzionamento della rete | |
| Tensione d'uscita | 24 V DC (UOUT = UIN - 0,3 V DC) |
| Range tensione d'uscita | 18 V DC ... 30 V DC (UOut = UIn - 0,3 V DC) |
| 18 V DC ... 32 V DC (UOut = UIn - 0,3 V DC) | |
| Corrente di uscita IN | 5 A |
| Statico Boost (IStat. Boost ) | 6,25 A |
| Boost dinamico (IBoost din.) | 10 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (15 ms) |
| Potenza di uscita POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
| Potenza di uscita POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 150 W |
| Potenza di uscita POUT (UN, IOUT = Iboost din.) | 240 W (5 s) |
| Potenza dissipata Funzionamento a vuoto (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 3 W |
| Potenza dissipata Carico nominale (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 4 W |
| Funzionamento a batteria | |
| Tensione d'uscita | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0,3 V DC) |
| Range tensione d'uscita | 19 V DC ... 28 V DC (UOUT = UBAT - 0,3 V DC) |
| Corrente di uscita IN | 5 A |
| Statico Boost (IStat. Boost ) | 6,25 A |
| Boost dinamico (IBoost din.) | 10 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (15 ms) |
| Potenza di uscita POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
| Potenza di uscita POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 150 W |
| Potenza di uscita POUT (UN, IOUT = Iboost din.) | 240 W (5 s) |
| Potenza dissipata Funzionamento a vuoto (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 2 W |
| Potenza dissipata Carico nominale (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 4 W |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Tensione di fine carica (con compensazione della temperatura) | 25 V DC ... 32 V DC |
| Tensione di fine carica (configurabile) | 27,6 V DC |
| Corrente di ricarica (configurabile) | max. 1,5 A |
| Capacità nominale (senza caricatore supplementare) | 0,8 Ah ... 40 Ah |
| Capacità max. | 40 Ah |
| Tempo di carica | 150 min (3,4 Ah) |
| Tempo di copertura | 25 min (3,4 Ah) |
| Protezione da scarica profonda (configurabile) | 19,2 V DC |
| Tecnologia batteria | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION |
| Curva caratteristica di carica | IU0U |
| IQ-Technology | sì |
| Sensore di temperatura | sì |
| Compensazione della temperatura (configurabile) | 42 mV/K |
| Ingresso | |
| Posizione | 1.x |
| Tecnologia di connessione | |
| Polarità | 1.1 (+), 1.2 (-) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido (Morsetto) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile (Klemme) | 0,2 mm² ... 2 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica (Morsetto componibile) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica (Morsetto componibile) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG (Morsetto) | 30 ... 10 (Cu) |
| Lunghezza del tratto da spelare (starr/flexibel) | 6,5 mm (rigido/flessibile) |
| Coppia di serraggio (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Coppia di serraggio () | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
| Cacciavite | 0,6 x 3 mm |
| Uscita | |
| Posizione | 2.x |
| Tecnologia di connessione | |
| Polarità | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido (Morsetto) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica (Morsetto componibile) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica (Morsetto componibile) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| rigido (AWG) (Morsetto componibile) | 30 ... 12 (Cu) |
| Lunghezza del tratto da spelare (starr/flexibel) | 6,5 mm (rigido/flessibile) |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
| Segnale | |
| Posizione | 3.x |
| Tecnologia di connessione | |
| Polarità | 3.1 (24V 20mA), 3.2 / 3.3 (Alarm), 3.4 (Bat.-Mode), 3.5 (Ready), 3.6 (Remote), 3.7 (PS Boost), 3.8 (Bat.-Start), 3.9 (SGnd) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido (Morsetto) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| flessibile (Klemme) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica (Morsetto componibile) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Cu) |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica (consigliato) | 0,5 mm² (consigliato) |
| flessibile con puntalino con collare in plastica (Morsetto componibile) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| rigido (AWG) (Morsetto componibile) | 24 ... 16 (Cu) |
| Lunghezza del tratto da spelare (starr/flexibel) | 8 mm (rigido/flessibile) |
| Batteria | |
| Posizione | 4.x |
| Tecnologia di connessione | |
| Polarità | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido (Morsetto) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica (Morsetto componibile) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| rigido (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
| Lunghezza del tratto da spelare (starr/flexibel) | 6,5 mm (rigido/flessibile) |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | DC OK (verde) |
| Allarme (rosso) | |
| Bat.-Mode (giallo) | |
| SOC (rosso, verde) | |
| Data (rosso, verde) | |
| Stato del segnale Alarm | |
| Identificazione delle connessioni | 3.2, 3.3 |
| Canale | DO (uscita digitale) |
| Contatto di commutazione (a potenziale zero) | OptoMOS |
| Stato (configurabile) | Allarme di gruppo |
| Condizione dello stato (configurabile) | Soglia di allarme |
| Tensione di commutazione | max. 30 V AC/DC |
| Assegnazione stato - segnale | NC (Normally Closed) |
| Portata di corrente | max. 100 mA |
| Segnalazione di stato a LED | rosso (allarme) |
| Stato del segnale Bat.-Mode | |
| Identificazione delle connessioni | 3.4 (+) |
| Canale | DO (uscita digitale) |
| Uscita semiconduttore | MOSFET |
| Stato (configurabile) | Bat.-Mode |
| Condizione dello stato (configurabile) | UIN < 18 V DC, UIN > 30 V DC, Bat.-Start |
| Tensione di uscita | 19 V DC ... 28 V DC (con buffer) |
| Uscita resistente | max. 20 mA |
| Assegnazione stato - segnale | active - high |
| Potenziale di riferimento | 3.9 (SGnd, identico a 1.2, 2.2, 4.2) |
| Segnalazione di stato a LED | giallo (Bat.-Mode) |
| Stato del segnale Ready | |
| Identificazione delle connessioni | 3.5 (+) |
| Canale | DO (uscita digitale) |
| Uscita semiconduttore | MOSFET |
| Stato (configurabile) | Ready |
| Condizione dello stato (configurabile) | SOC = 100 % |
| Tensione di uscita | 19 V DC ... 28 V DC (con buffer) |
| Uscita resistente | max. 20 mA |
| Assegnazione stato - segnale | active - high |
| Potenziale di riferimento | 3.9 (SGnd, identico a 1.2, 2.2, 4.2) |
| Segnalazione di stato a LED | verde (stato di ricarica SOC) |
| Stato del segnale Remote | |
| Identificazione delle connessioni | 3.6 (+) |
| Canale | DI (ingresso digitale) |
| Stato (configurabile) | Disattivazione |
| Condizione dello stato | Livello basso |
| Segnale Low | Ingresso cablato con SGnd (3.9) o < 5 V DC |
| Segnale High | Ingresso non cablato o cablato con 13 … 30 V DC |
| Assegnazione segnale-stato | low - active |
| Potenziale di riferimento | 3.9 (SGnd, identico a 1.2, 2.2, 4.2) |
| Segnalazione di stato a LED | verde, lampeggio (DC OK) |
| Stato del segnale PS Boost | |
| Identificazione delle connessioni | 3.7 (+) |
| Canale (configurabile) | DI (ingresso digitale) Default, AI (ingresso analogico) |
| Stato (configurabile) | Corrente di ricarica ridotta |
| Condizione dello stato | Livello basso |
| Segnale Low | Ingresso con SGnd (3.9), < 5 V DC o non cablato |
| Segnale High | Ingresso cablato con 13 … 30 V DC |
| Assegnazione segnale-stato | low - active |
| Analogici | 4 mA ... 20 mA (Offset sfalsato) |
| Potenziale di riferimento | 3.9 (SGnd, identico a 1.2, 2.2, 4.2) |
| Segnale standard | I (mA) |
| Resistenza | 390 Ω |
| Stato del segnale Bat.-Start | |
| Identificazione delle connessioni | 3.8 (+) |
| Canale | DI (ingresso digitale) |
| Condizione dello stato | Livello bassa (30 ms) |
| Segnale Low | Ingresso cablato con SGnd (3.9) o < UBat |
| Segnale High | Ingresso non cablato o cablato con > UBat |
| Assegnazione segnale-stato | low - active |
| Potenziale di riferimento | 3.9 (SGnd, identico a 1.2, 2.2, 4.2) |
| Segnalazione di stato a LED | giallo (Bat.-Mode) |
| Uscita segnale 24V DC 20 mA, SGnd | |
| Identificazione delle connessioni | 3.1 (+), 3.9 (SGnd) |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Uscita resistente | max. 20 mA |
| Potenziale di riferimento | 3.9 (SGnd, identico a 1.2, 2.2, 4.2) |
| Tipo di prodotto | UPS DC |
| Famiglia di prodotti | QUINT DC UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2065000 h (25 °C) |
| > 1184000 h (40 °C) | |
| > 522600 h (60 °C) | |
| Direttiva sulla protezione dell'ambiente | Direttiva RoHS 2011/65/UE |
| WEEE | |
| Reach | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Categoria di sovratensione (EN 61010-1) | II (≤ 4000 m) |
| Categoria di sovratensione (IEC 61010-2-201) | II (≤ 4000 m) |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 175000 h |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 125 mm |
| Profondità (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) | 125 mm (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) |
| Dimensioni articolo con montaggio alternativo | |
| Larghezza | 123 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 37 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di installazione lato destro/sinistro (attivo) | 5 mm / 5 mm (POut ≥ 50%) |
| Distanza di montaggio destra/sinistra (passiva) | 0 mm / 0 mm (POut ≥ 50%) |
| Distanza di montaggio destra/sinistra (attiva, passiva) | 0 mm / 0 mm (POut ≤ 50%) |
| Distanza di montaggio in alto/in basso (attiva) | 50 mm / 50 mm (POut ≥ 50%) |
| Distanza di montaggio in alto/in basso (passiva) | 40 mm / 20 mm (POut ≥ 50%) |
| Distanza di montaggio in alto/in basso (attiva, passiva) | 40 mm / 20 mm (POut ≤ 50%) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | su guide orizzontali NS 35/7,5 e NS 35/15 secondo EN 60715 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
| Materiale custodia | Metallo |
| Versione della calotta | Acciaio inox X6Cr17 |
| Materiale degli elementi laterali | Alluminio AlMg3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (Startup type tested) | -40 °C |
| Altezza | ≤ 4000 m |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | 2,3g |
| Bassa tensione di protezione | |
| Definizione norma | Bassa tensione di protezione |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Siglatura | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Siglatura | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
| CSA | |
| Siglatura | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CB Scheme | |
| Siglatura | IEC 61010-1 |
| CB Scheme | |
| Siglatura | IEC 61010-2-201 |
| DNV | |
| Siglatura | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
| Nota | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Immunità ai disturbi | Immunità ai disturbi in conformità alle norme EN 61000-6-1 (area residenziale), EN 61000-6-2 (area industriale) e EN 61000-6-5 (quadri di comando), IEC/EN 61850-3 (alimentazione elettrica) |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | Norma di base supplementare EN 61000-6-5 (immunità ai disturbi dei quadri di comando), IEC/EN 61850-3 (alimentazione elettrica) |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 8 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Scarica in aria | 15 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 20 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Uscita | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Segnale | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Campo magnetico con frequenza energetica | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-8 |
| Frequenza | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Forza del campo di prova | 100 A/m |
| Testo aggiuntivo | 60 s |
| Osservazioni | Criterio A |
| Frequenza | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
| Forza del campo di prova | 1 kA/m |
| Testo aggiuntivo | 3 s |
| Frequenza | 0 Hz |
| Forza del campo di prova | 300 A/m |
| Testo aggiuntivo | DC, 60 s |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Codice articolo | 2906990 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMUI43 |
| Codice prodotto | CMUI43 |
| GTIN | 4055626171227 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 509,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 430 g |
| Numero tariffa doganale | 85371091 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121011 |
EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
ID omologazione: TAA00001YDKC
ID omologazione: R-R-PCK-2906990LR
ID omologazione: LR21417906TA-01NK
ID omologazione: TA26283MBV
ID omologazione: 69394/A1 BVRINA
ID omologazione: ELE382621XGABS
ID omologazione: 23-2416092-PDAIECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-68191-M1-ULcULus Listed
ID omologazione: E123528-20171009IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-68191-M1-ULABS
ID omologazione: 23-2416092-PDABV
ID omologazione: 69394/A1 BVNK
ID omologazione: TA26283MRINA
ID omologazione: ELE382621XGLR
ID omologazione: LR21417906TA-01cULus Listed
ID omologazione: E123528-20171009EAC
ID omologazione: RU-DE.B.00184/20EAC
ID omologazione: RU-DE.B.00184/20KC
ID omologazione: R-R-PCK-2906990DNV
ID omologazione: TAA00001YDcULus Listed
ID omologazione: E199827-20180226cULus Listed
ID omologazione: E199827-20180226| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide (n. CAS: 1303-86-2) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 35e144c1-c3fe-4656-8239-8948bf93c9cc |
Prodotti compatibili
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Modulo batteria 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Modulo batteria 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Modulo batteria 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Modulo batteria 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Modulo batteria 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Modulo batteria 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Modulo batteria 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/64WH - Modulo batteria 1460921
-
UPS-BAT/LI/24DC/189WH - Modulo batteria 1460922
-
UPS-BAT/LI/24DC/284WH - Modulo batteria 1460923
-
UPS-BAT/LI/24DC/716WH - Modulo batteria 1584577
I vantaggi
Semplicità di integrazione in reti esistenti grazie alle interfacce PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® e USB
Analisi di State of Health (SOH) e State of Charge (SOC) grazie al Battery Management System (BMS) intelligente
Rilevamento automatico della capacità delle batterie e dei componenti utilizzati (VRLA, WTR, LI-ION)
Monitoraggio della corrente e della tensione in uscita, oltre che dell'attivazione e disattivazione manuale dell'impianto
La tecnologia SFB attiva gli interruttori magnetotermici standard in modo selettivo. Le utenze collegate in parallelo continuano a funzionare
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)