TTC-6-1X2-M-24DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione
2906713

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Protezione contro la sovratensione con indicatore di stato integrato e sezionatore a coltello per un circuito del segnale a potenziale zero a 2 fili, ad es. loop di corrente 0(4)...20 mA, omologazione EX e per la zona 2, compatibile con HART. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura
Facile interruzione dei circuiti di segnale per interventi di manutenzione grazie al sezionatore a coltello verticale