Con i gruppi di continuità TRIO alimentate i carichi i DC in modo affidabile, risparmiando spazio nell'applicazione. Per la messa in servizio non è più necessaria una rete di ingresso, inoltre i PC industriali possono essere facilmente spenti attraverso l'interfaccia USB integrata.
TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20
-
Gruppo di continuità
2906367
TRIO DC UPS con alimentatore integrato, USB (Modbus/RTU), Montaggio su guida DIN, Connessione Push-in, ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 20 A. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-69956-ULEAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID omologazione: LR21417906TA-01EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528BSH
ID omologazione: 1025aKC
ID omologazione: R-R-PCK-2906367IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-69956-ULcUL Listed
ID omologazione: E123528UL Listed
ID omologazione: E123528BSH
ID omologazione: 1025aLR
ID omologazione: LR21417906TA-01EAC
ID omologazione: RU-DE.B.00184/20EAC
ID omologazione: RU-DE.B.00184/20KC
ID omologazione: R-R-PCK-2906367DNV
ID omologazione: TAA00000BMNK
ID omologazione: TA26283MNK
ID omologazione: TA26283McUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: FILE E 199827UL Listed
ID omologazione: FILE E 199827cUL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Compatto: modulo UPS e alimentatore riuniti in un'unica custodia
Tempi di buffer prolungati grazie all'ampia scelta di batterie VRLA
Interfaccia USB per il collegamento a controllori di livello superiore, come ad esempio i PC industriali
Avviamento da accumulo anche senza rete di ingresso
Possibilità d'impiego universali grazie alle varie omologazioni e al range di temperature esteso
Pratica installazione grazie alla tecnologia di connessione Push-in