MACX MCR-VDC
-
Convertitori di tensione
2906242
Trasformatore di tensione MCR MACX, per tensioni continue da 0... (+/-) 20 V DC a 0... (+/-) 660 V DC, segnale di uscita (+/-) 10 V/(+/-) 20 mA (+/-) 20 V DC bis 0.. .(+/-) 660 V DC, Ausgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Convertitori di tensione |
Zero / Span | ± 20 % |
Zero | ± 20 % |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,2 W |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore 33 V |
Tempo di risposta (10-90%) | < 16 ms |
Coefficiente termico massimo | < 0,015 %/K |
Errore di trasmissione | < 1 % (del valore finale campo di misura) |
Isolamento galvanico | |
Grado di inquinamento | 2 |
Isolamento galvanico Tra circuito di misura e circuito di alimentazione e uscita IEC 61010-2-030 | |
Norme/Disposizioni | IEC 61010-2-030 |
Tensione di prova | 5,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Categoria di misura | II (1000 V) |
III (600 V) | |
IV (300 V) | |
isolamento | Isolamento rinforzato |
Isolamento galvanico Tra circuito di alimentazione e circuito di uscita IEC 61010-1 | |
Norme/Disposizioni | IEC 61010-1 |
Tensione di prova | 2,2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Categoria di sovratensione | III (300 V) |
IV (150 V) | |
isolamento | Isolamento di base |
Alimentazione | |
Tensione nominale | 24 V DC (-20 % ... +25 %) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Max. corrente assorbita | < 60 mA |
Misurare | |
Configurabile/Programmabile | sì |
Range tensione d'ingresso | -550 V DC ... 550 V DC |
Tensione d'ingresso massima | ± 660 V DC |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 5500 kΩ |
Forma d'impulso | tensione continua |
Misurare | |
Range tensione d'ingresso | -370 V DC ... 370 V DC |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 3700 kΩ |
Misurare | |
Range tensione d'ingresso | -250 V DC ... 250 V DC |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 2500 kΩ |
Misurare | |
Range tensione d'ingresso | -170 V DC ... 170 V DC |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 1700 kΩ |
Misurare | |
Range tensione d'ingresso | -120 V DC ... 120 V DC |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 1200 kΩ |
Misurare | |
Range tensione d'ingresso | -80 V DC ... 80 V DC |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 800 kΩ |
Misurare | |
Range tensione d'ingresso | -54 V DC ... 54 V DC |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 800 kΩ |
Misurare | |
Range tensione d'ingresso | -36 V DC ... 36 V DC |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 800 kΩ |
Misurare | |
Range tensione d'ingresso | -24 V DC ... 24 V DC |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 240 kΩ |
Segnale: Tensione | |
Segnale d'uscita, tensione | -10 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
Segnale d'uscita, tensione massima | ≤ 11 V |
Carico/carico di uscita uscita di tensione | > 10 kΩ |
Ripple | 50 mV |
Segnale: Corrente | |
Segnale d'uscita, corrente | -20 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Segnale d'uscita, corrente massima | ≤ 22 mA |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 500 Ω |
Carico capacitivo max. | < 1000 pF |
Carico induttivo max. | < 1 mH |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 113 mm |
Profondità | 114 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C (senza condensa) |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 61010 Listed |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile con distanza = 10 mm |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2906242 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMMB21 |
Codice prodotto | CMMB21 |
GTIN | 4055626050928 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 222,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 211,7 g |
Numero tariffa doganale | 85437090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210125 |
ECLASS-15.0 | 27210125 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002477 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 0c177365-d409-4fea-8a04-246924f8d587 |
I vantaggi
Campi di tensione selezionabili
Segnali di uscita bidirezionali
Separazione a 3 vie
Compensazione ZERO/SPAN ±20 %
Parametrizzazione senza utensili dei valori di misura
Configurazione teach-in del range del valore di misura
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)