MACX MCR voltage measuring transducers capture DC or AC voltages and convert them into standard analog signals. The MACX MCR-VAC voltage measuring transducer captures sinusoidal AC voltages from 0 V AC to 660 V AC. Eight finely graded voltage measuring ranges provide optimum measuring accuracy. The 3-way electrical isolation ensures high operational safety.
MACX MCR-VAC
-
Convertitori di tensione
2906239
Convertitori di tensione MACX MCR, per tensioni alternate da 0 V ... 20 V AC a 0 ... 660 V AC, segnale di uscita: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Convertitori di tensione |
| Zero / Span | ± 20 % |
| Zero | ± 20 % |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore 33 V |
| Tempo di risposta (10-90%) | < 180 ms |
| Coefficiente termico massimo | < 0,015 %/K |
| Errore di trasmissione | < 1 % (dal valore finale del campo di misura, 15 Hz ... 65 Hz) |
| < 1,3 % (dal valore finale del range di misura, 65 Hz ... 405 Hz) | |
| Isolamento galvanico | |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico Tra circuito di misura e circuito di alimentazione e uscita IEC 61010-2-030 | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61010-2-030 |
| Tensione di prova | 5,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoria di misura | II (1000 V) |
| III (600 V) | |
| IV (300 V) | |
| isolamento | Isolamento rinforzato |
| Isolamento galvanico Tra circuito di alimentazione e circuito di uscita IEC 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61010-1 |
| Tensione di prova | 2,2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoria di sovratensione | III (300 V) |
| IV (150 V) | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC (-20 % ... +25 %) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 45 mA |
| Misurare | |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Range tensione d'ingresso | 0 V AC ... 550 V AC |
| Tensione d'ingresso massima | + 660 V AC |
| Frequenza | 15 Hz ... 405 Hz |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 5500 kΩ |
| Forma d'impulso | tensione alternata |
| Misurare | |
| Range tensione d'ingresso | 0 V AC ... 370 V AC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 3700 kΩ |
| Misurare | |
| Range tensione d'ingresso | 0 V AC ... 250 V AC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 2500 kΩ |
| Misurare | |
| Range tensione d'ingresso | 0 V AC ... 170 V AC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 1700 kΩ |
| Misurare | |
| Range tensione d'ingresso | 0 V AC ... 120 V AC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 1200 kΩ |
| Misurare | |
| Range tensione d'ingresso | 0 V AC ... 80 V AC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 800 kΩ |
| Misurare | |
| Range tensione d'ingresso | 0 V AC ... 54 V AC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 800 kΩ |
| Misurare | |
| Range tensione d'ingresso | 0 V AC ... 36 V AC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 800 kΩ |
| Misurare | |
| Range tensione d'ingresso | 0 V AC ... 24 V AC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 240 kΩ |
| Segnale: Tensione | |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| Segnale d'uscita, tensione massima | ≤ 11 V |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | > 10 kΩ |
| Ripple | 50 mV |
| Segnale: Corrente | |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | ≤ 22 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 500 Ω |
| Carico capacitivo max. | < 1000 pF |
| Carico induttivo max. | < 1 mH |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 113 mm |
| Profondità | 114 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C (senza condensa) |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010 Listed |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile con distanza = 10 mm |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2906239 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMMB11 |
| Codice prodotto | CMMB11 |
| GTIN | 4055626051000 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 158 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 211 g |
| Numero tariffa doganale | 85437090 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210125 |
| ECLASS-15.0 | 27210125 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002477 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
ID omologazione: FILE E 330267| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (n. CAS: Non pertinente) | |
| SCIP | 6aea0446-e6e3-4321-a23f-333cd1eddf81 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Campi di tensione selezionabili
Segnali di uscita bidirezionali
Separazione a 3 vie
Compensazione ZERO/SPAN ±20 %
Parametrizzazione senza utensili dei valori di misura
Configurazione teach-in del range del valore di misura
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)