TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA - Gruppo di continuità
2905909

Viene preparato ai requisiti del CRA

Gruppo di continuità 1AC/1AC/750 VA con batteria integrata, piombo AGM, tecnologia VRLA, 24 DC, 4 Ah per applicazioni da 230 V AC.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Transizione senza problemi grazie alla curva sinusoidale pura: il seno generato nel funzionamento a batteria si sincronizza con la rete di alimentazione precedente
Compatto: modulo UPS e batteria riuniti in un'unica custodia
Lunghi tempi di copertura con batteria VRLA integrata, espandibile con modulo batteria aggiuntivo
Interfaccia USB per il collegamento a controllori di livello superiore, come ad esempio i PC industriali
Avviamento da accumulo anche senza rete di ingresso