FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - Scaricatore combinabile tipo 1+2
2905871

Plug-in lightning current arrester free of leakage current, in accordance with Type 1/Class I, with integrated surge-proof fuse, for 3-phase power supply networks with combined PE and N installed in one conductor (L1, L2, L3, PEN), suitable for use in the unmetered area.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Gamma di protezione dalla sovratensione universale con coordinamento energetico ottimale di scaricatori di fulmini fino alla protezione dei dispositivi
Di facile manutenzione grazie ai moduli di protezione a innesto universali
L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
Miglior effetto di protezione con correnti di fulmini ricche di energia grazie alla tecnologia spinterometrica con andamento di tensione residua ridotto
Prefusibile integrato resistente alla corrente di fulmine per un livello di protezione totale profondo e un risparmio di spazio fino all'80 % rispetto a un prefusibile esterno