CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
-
Interruttore di protezione elettronico
2905744
Interruttore di protezione elettronico a più canali con limitazione attiva di corrente per la protezione di otto utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Con procedura guidata e blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per installazione su guide DIN.
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | CBM |
| Tipo | Modulo guida monolitico |
| Numero di poli | 1 |
| Numero di canali | 8 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Note generali | |
| Tensione di esercizio | 16,5 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Corr. di dimensionam. IN | max. 80 A DC (con doppia alimentazione IN+ con almeno 2 x 6 mm²) |
| Corrente nominale IN | 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC |
| Corrente nominale (preimpostata) | 0,5 A |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Tipo di sgancio | E (elettronico) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | max. 35 V DC |
| Prefusibile necessario | Necessario solo se Imax dell'alimentazione > potere di interruzione cortocircuito. Elemento Fail-Safe integrato. |
| Potere di interruzione cortocircuito | 300 A |
| Resistenza alla tensione | max. 30 V DC (Circuito di carico) |
| Limitazione attiva di corrente | tip. 2,0 x IN (0,5 - 1 A) |
| tip. 1,5 x IN (2 - 10 A) | |
| Fusibile | elettronico |
| Efficienza | > 99 % |
| Corrente di riposo I0 | tip. 50 mA |
| Potenza dissipata | 0,8 W (A vuoto) |
| 13 W (Funzionamento nominale) | |
| Tempo di inizializzazione moduli | 2 s |
| Tempo di attesa dopo la disattivazione di un canale | 10 s (in sovraccarico / cortocircuito) |
| Tolleranza di misurazione I | tip. 40 % (0,5 A ... 1 A) |
| tip. 10 % (2 A ... 10 A) | |
| Derating della temperatura | 40 A DC (a 70 °C) |
| 50 A DC (a 60 °C) | |
| 60 A DC (a 50 °C) | |
| 80 A DC (a 40 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1581841 h (a 25 °C con carico al 21 %) |
| 633955 h (a 40 °C con carico al 34,25 %) | |
| 229044 h (a 40 °C con carico al 100 %) | |
| Elemento Fail-Safe | 15 A DC (per canale di uscita) |
| Tipo di commutazione del contatto | senza separazione galvanica |
| Circuito di carico | |
| Tempo di disinserzione | tip. 0,02 s (0,005 s … 0,05 s a > 1,3 x IN) |
| tip. 30 s (29,5 s … 30,5 s a 1,1 ... 1,3 x IN) | |
| DIsattivazione per sottotensioni | ≤ 15,8 V DC (attivo) |
| ≥ 16,5 V DC (inattivo) | |
| Disattivazione per sovratensioni | ≥ 30,5 V DC (attivo) |
| ≤ 29,5 V DC (inattivo) | |
| Carico capacitivo max. | 75000 µF |
| Ritardo di accensione | 0,1 s (per canale di uscita) |
| Reset | |
| Range tensione d'ingresso | 7 V DC ... 30 V DC (Reset con fronte discendente) |
| Corrente assorbita | tip. 0,4 mA (con 24 V DC) |
| Lunghezza dell'impulso | ≥ 50 ms (Segnale High) |
| ≥ 50 ms (Segnale Low) | |
| Tensione | < 5 V DC (Segnale Low) |
| > 8 V DC (Segnale High) | |
| Uscita di stato | |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente d'uscita | max. 20 mA (a I > 80 % per min. un canale) |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Circuito di trasmissione a distanza |
| Funzione di inserzione | Contatto in chiusura |
| Tensione di esercizio | 0 V DC ... 30 V DC |
| Corrente d'esercizio | 1 mA DC ... 100 mA DC |
| Circuito principale IN+ | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 4 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Circuito principale IN- | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuito principale OUT | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuito di trasmissione a distanza | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| DC OK LED disattivato | spento (Tensione di alimentazione assente) |
| DC OK LED giallo | acceso (Sottotensione attiva, tensione ≤ 15,8 V, i canali attivi sono disattivati e i canali LED si accendono di rosso) |
| lampeggia (Disattivazione della bassa tensione inattiva, il dispositivo si trova in stato di disattivazione della bassa tensione) | |
| DC OK LED verde | acceso (Tensione di esercizio nella tensione nominale 16,5 ... 30 V) |
| DC OK LED rosso | acceso (Disattivazione della bassa tensione attiva, tensione ≥ 30,5 V, i canali sono disattivati e i canali LED si illuminano di rosso) |
| lampeggia (Disattivazione della bassa tensione disattiva, il dispositivo di trova in stato di disattivazione della bassa tensione) | |
| Canale LED disattivato | spento (Canale disattivato) |
| Canale LED giallo | acceso (Canale attivato, carico sul canale > 80 %) |
| Canale LED giallo-verde | lampeggia (Canale attivato, assistente di corrente nominale attivo) |
| Canale LED verde | acceso (Canale attivato) |
| lampeggia (Canale attivato, modalità di programmazione attiva) | |
| Canale LED rosso | acceso (Canale disattivato, sovratensione o sottotensione attive) |
| luce temporanea (Canale disattivato, fase di raffreddamento di 10 s, intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito) | |
| lampeggia (Canale disattivato, pronto per il reinserimento, intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito) | |
| Canale LED rosso-giallo | lampeggia (Canale attivato, modalità di sovraccarico, caricamento massimo ca. 110 ... 130 %, disconnessione dopo 30 s) |
| Canale LED rosso-verde | lampeggia (Canale disattivato, modalità di programmazione attiva, impostazione attuale dopo l'intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 41 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 121 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
| grigio (RAL 7042) | |
| Materiale | PC |
| PA 6.6 | |
| PC | |
| PBT-FR17 | |
| POM | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (Avviamento omologato a -40 °C) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 6000 m (s.l.m.) |
| Prova dell'umidità | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Urti (esercizio) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Vibrazione (esercizio) | 5 Hz ... 24,9 Hz (Ampiezza ± 1,6 mm; secondo IEC 60068-2-6; Test Fc) |
| 24,9 Hz … 150 Hz (Accelerazione 4g; secondo IEC 60068-2-6, Test Fc con test addizionale della frequenza di risonanza secondo DNV GL) | |
| Omologazione UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Omologazione per settore navale | |
| Siglatura | DNV GL |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibrazione | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Norme/disposizioni | EN/IEC 61000-6-2 |
| Nota | EMC - Immunità ai disturbi per ambienti industriali |
| Norme/disposizioni | EN/IEC 61000-6-3 |
| Nota | EMC - Emissione di disturbi per gli ambienti residenziali, commerciali e per l'industria leggera |
| Norme/disposizioni | EN/IEC 61000-6-8 |
| Nota | EMC - Emissione di interferenze per dispositivi professionali utilizzati in aree aziendali e commerciali e in piccole imprese |
| Norme/disposizioni | IEC 60068-2-6 |
| Nota | Influssi ambientali - Vibrazioni (sinusoidali) |
| Norme/disposizioni | IEC 60068-2-1 |
| Nota | Influssi ambientali - Parte 2-1: metodi di prova - prova A: freddo |
| Norme/disposizioni | IEC 60068-2-2 |
| Nota | Influssi ambientali - Parte 2-2: metodi di prova - prova B: calore secco |
| Norme/disposizioni | IEC 60068-2-78 |
| Nota | Influssi ambientali - Umidità e calore, costante |
| Norme/disposizioni | IEC 60068-2-30 |
| Nota | Influssi ambientali - Parte 2-30: metodi di prova - prova Db: calore umido, ciclicamente |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2905744 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CLA151 |
| Codice prodotto | CLA151 |
| GTIN | 4046356992367 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 306,05 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 303,8 g |
| Numero tariffa doganale | 85362010 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n. CAS: Non pertinente) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 3eb6a9fc-0de7-4d5f-af02-ec25c9a53840 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 6,17 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Alimentatore 2903147
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - Alimentatore 2903148
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Alimentatore 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Alimentatore 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Alimentatore 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Alimentatore 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Alimentatore 2903155
I vantaggi
Configurazione semplificata grazie alla regolazione assistita della corrente
Limitazione attiva di corrente per un utilizzo più efficiente del sistema di alimentazione di corrente installato a monte
Per ogni canale regolabile in modo incrementale: da 0,5 A a 10 A
Controllo impianti semplificato grazie alla segnalazione anticipata e all'accesso diretto alle informazioni sul prodotto
Aumento della disponibilità dell'impianto attraverso il rilevamento intelligente di sottotensioni e sovratensioni
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)