CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
-
Interruttore di protezione elettronico
2905743
Interruttore di protezione elettronico a più canali con limitazione attiva di corrente per la protezione di quattro utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Con procedura guidata e blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per l'installazione su guide DIN.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Esiste un tutorial sull'hardware che spieghi le funzioni del CBM?
Sì, esiste un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare il CBM.... Vedi di più
Sì, esiste un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare il CBM.
Vedi di menoCome si imposta la corrente nominale per il CBM?
La corrente può essere impostata in sei fasi: 0,5; 1; 2; 4; 6 e 10 A. A tal fine, ruotare il selettore di corrente sul valore desiderato e il LED lampeggia in verde per indicare che la modalità di programmazione è attivata. Una volta selezionato il v... Vedi di più
La corrente può essere impostata in sei fasi: 0,5; 1; 2; 4; 6 e 10 A. A tal fine, ruotare il selettore di corrente sul valore desiderato e il LED lampeggia in verde per indicare che la modalità di programmazione è attivata. Una volta selezionato il valore di corrente desiderato, è necessario confermarlo premendo il tasto LED per > 1 s.
La corrente nominale ideale può essere facilmente selezionata con la regolazione assistita della corrente. Come funziona?
Impostare la corrente nominale su 10 A e confermarla con il tasto del canale tenendo premuto per > 1 s.
Il carico deve essere avviato in modo che la corrente di carico fluisca.
A questo punto è possibile abbassare gradualmente il selettore di corrente finché il LED non lampeggia in verde/giallo. Aumentarlo di un livello e confermare tenendo premuto il tasto LED per > 1 s.
Come si comporta il CBM con una tensione di esercizio diversa?
Il LED DC OK visualizza i colori verde, giallo e rosso.
Verde: il CBM si trova nel range tensione di esercizio di 18 V ... 30 V
Giallo: il CBM è al di sotto della tensione di esercizio, tutti i canali sono disattivati in modo mirato. Se la...
Vedi di più
Il LED DC OK visualizza i colori verde, giallo e rosso.
Verde: il CBM si trova nel range tensione di esercizio di 18 V ... 30 V
Giallo: il CBM è al di sotto della tensione di esercizio, tutti i canali sono disattivati in modo mirato. Se la tensione di alimentazione torna nel campo nominale, i canali vengono riportati allo stato precedente. Il LED DC OK lampeggia in giallo per segnalare la sottotensione precedente.
Rosso: il CBM supera la tensione di esercizio, tutti i canali vengono disattivati in modo mirato e i LED dei canali si accendono di rosso; se la tensione di alimentazione rientra nel campo nominale, i canali vengono riportati allo stato precedente. Il LED DC OK lampeggia in rosso per indicare la sovratensione precedente.
Come si collega il CBM e quali sono le particolarità dell'alimentazione?
Il CBM è dotato di morsetti Push-in. È sufficiente inserire il conduttore con puntalino nel morsetto. Per liberare il conduttore, premere un cacciavite idoneo nel vano di azionamento e rimuovere il conduttore.
I collegamenti IN+ e IN- servono ad a...
Vedi di più
Il CBM è dotato di morsetti Push-in. È sufficiente inserire il conduttore con puntalino nel morsetto. Per liberare il conduttore, premere un cacciavite idoneo nel vano di azionamento e rimuovere il conduttore.
I collegamenti IN+ e IN- servono ad alimentare il CBM; il morsetto IN- è più piccolo perché serve solo ad alimentare il CBM e le correnti di carico non devono tornare indietro attraverso il CBM. In questo modo si riduce al minimo la possibile caduta di tensione sulla linea. Il collegamento IN+ deve invece condurre la corrente cumulativa di tutte le correnti di carico successive.
Di quali segnali dispone il CBM?
NO - contatto remoto a potenziale zero 13-14
Indica lo stato del sistema. Se è presente almeno uno spegnimento dovuto a un errore, viene emesso un messaggio.
chiuso = non è presente alcun errore
aperto = è presente almeno uno spegnimento dov...
Vedi di più
NO - contatto remoto a potenziale zero 13-14
Indica lo stato del sistema. Se è presente almeno uno spegnimento dovuto a un errore, viene emesso un messaggio.
chiuso = non è presente alcun errore
aperto = è presente almeno uno spegnimento dovuto a un errore
RST - ingresso per reset
I canali che sono stati spenti a causa di un errore vengono riaccesi tramite un fronte di discesa.
I > 80 % - uscita segnale
Segnale collettivo non isolato: se la corrente che fluisce attraverso un canale è superiore all'80% della corrente nominale impostata, viene emesso un segnale HIGH (24 V).