VAL-SEC-T2-1S-350
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2905341
Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione monofase con N e PE separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE).
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Gamma di protezione dalla sovratensione universale con coordinamento energetico ottimale di scaricatori di fulmini fino alla protezione dei dispositivi
Di facile manutenzione grazie ai moduli di protezione a innesto universali
L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
Più spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione stretta di soli 12 mm per polo e all'uso senza prefusibile separato fino a 315 A gG