VAL-SEC-T2-3C-350-FM - Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2905339

Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (sistema a 4 conduttori: L1, L2, L3, PEN), con contatto FM.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Gamma di protezione dalla sovratensione universale con coordinamento energetico ottimale di scaricatori di fulmini fino alla protezione dei dispositivi
Di facile manutenzione grazie ai moduli di protezione a innesto universali
L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
Più spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione stretta di soli 12 mm per polo e all'uso senza prefusibile separato fino a 315 A gG