PLC-HPT-24DC/230AC/10
-
Relè a stato solido
2905215
Relè ibrido a stato solido PLC-Interface incl. relè di bypass con connessione push-in, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V AC - 253 V AC/10 A
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
Applicazione | Funzione d'uscita |
Funzionamento | 100 % ED |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
isolamento | separazione sicura |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 08.07.2025 |
Tensione di prova | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Tensione di isolamento nominale | 260 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC |
Range di tensione riferito a US | 0,8 ... 1,2 |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | ≤ 19 mA |
Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC |
Range di tensione riferito a UC | 0,8 ... 1,2 |
Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 6,8 mA |
Tensione nominale (relè a stato solido innestato) | 24 V DC |
Soglia di commutazione segnale "0" riferito a UC | < 0,4 |
Soglia di commutazione segnale "1" riferito a UC | > 0,8 |
Tempo di accensione tipico | 30 ms |
Tempo di disinserzione tipico | 20 ms |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
Prot. contro le sovratensioni | |
Limitazione sovratensione | > 33 V DC |
Frequenza di trasmissione | 1 Hz |
Denominazione | Uscita ibrida AC |
Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
Tipo di uscita digitale | elettronica |
Range tensione d'uscita | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
Corrente permanente limite | 10 A (vedere curva derating) |
Corrente di carico minima | 100 mA |
Corrente di dispersione | 7,5 mA |
Corrente impulsiva | 250 A (tp = 20 ms, a 25 °C) |
Integrale di carico limite | 350 A2s (tp = 10 ms, a 25 °C) |
Limitazione sovratensione | > 275 V |
Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa |
Circuito di protezione | Varistore |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Larghezza | 14 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 94 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
Grado di protezione (Relè) | RT II (Relè) |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | IP54 (Luogo di installazione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | vedere curva derating |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2905215 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK62B5 |
Codice prodotto | DK62B5 |
GTIN | 4046356927307 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 73,21 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 63,06 g |
Numero tariffa doganale | 85364190 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Octamethylcyclotetrasiloxane (n. CAS: 556-67-2) |
Decamethylcyclopentasiloxane (n. CAS: 541-02-6) | |
Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 8339a4e7-6313-4707-9773-c77bb3b056ca |
Prodotti compatibili
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Nastro Zack 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Segnamorsetti 1053438
-
UC-TM 10 - Segnamorsetti 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0824605
-
UCT-TM 10 - Segnamorsetti 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Nastro Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Nastro Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Segnamorsetti 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Segnamorsetti 0824613
-
UCT-TM 12 - Segnamorsetti 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Segnamorsetti 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - Relè singolo 2961312
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)