ST-OV3- 12DC/ 24DC/2
-
Relè a stato solido
2905187
Relè a stato solido di potenza a innesto, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 12 V DC, uscita: anticortocircuito, 10-30 V DC/max. 2 A, innestabile su morsetti base
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Relè singolo a stato solido |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 19.03.2025 |
Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kV AC (Ingresso/uscita) |
Tensione d'ingresso nominale UN | 12 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,2 |
Range tensione d'ingresso | 9,6 V DC ... 14,4 V DC |
Soglia di commutazione segnale "0" tensione | ≤ 4,2 V |
Soglia di commutazione segnale "1" tensione | ≥ 4,8 V |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 5 mA |
Tempo di accensione tipico | 17 µs |
Tempo di disinserzione tipico | 104 µs |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
Prot. contro le sovratensioni | |
Frequenza di trasmissione | 1000 Hz |
Tipo di uscita digitale | elettronica |
Range tensione d'uscita | 10 V DC ... 30 V DC |
Corrente permanente limite | 2 A (vedere curva derating) |
Tensione d'interdizione di punta | 35 V DC (Tensione inversa collettore-invertitore) |
Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | 1,5 V |
Collegamento d'uscita | 3 conduttori, collegato a massa |
Segnalazione stato | LED (rosso) |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
Smorzamento; Diodo di smorzamento |
Larghezza | 20,8 mm |
Altezza | 33 mm |
Profondità | 66,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | DIN VDE 0110 |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2905187 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DK61B1 |
Codice prodotto | DK61B1 |
GTIN | 4017918079321 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 28,78 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 28,78 g |
Numero tariffa doganale | 85364190 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 91dc3c30-1d40-4b4e-8180-08273a10c358 |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)