I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

QUINT-PS/12DC/12DC/8 - DC/DC converter
2905007

Converter QUINT DC/DC switching per il montaggio su guida con tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), ingresso: 12 V DC, uscita: 12 V DC/8 A

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Affidabilità di attivazione in presenza di carichi pesanti grazie alla riserva di potenza statica POWER BOOST fino al 125% di potenza nominale
Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori
Tensione costante: aggiornamento della tensione di uscita anche all'estremità di linee lunghe
Consentono la conversione su diversi livelli di tensione
Isolamento galvanico: per la creazione di sistemi di alimentazione indipendenti

Domande frequenti


Per quali applicazioni può essere utilizzato un DC/DC converter?

I DC/DC converter modificano o stabilizzano il livello di tensione e forniscono un'alimentazione regolata all'applicazione anche in caso di fluttuazioni di tensione. Compensano la caduta di tensione su cavi di notevole lunghezza e l'isolamento galvan... Vedi di più

I DC/DC converter modificano o stabilizzano il livello di tensione e forniscono un'alimentazione regolata all'applicazione anche in caso di fluttuazioni di tensione. Compensano la caduta di tensione su cavi di notevole lunghezza e l'isolamento galvanico impedisce guasti alle utenze sensibili e ai componenti del sistema.

Vedi di meno

Posso utilizzare il DC/DC converter QUINT per attivare selettivamente un interruttore magnetotermico nella mia applicazione?

Sì, con i DC/DC converter QUINT > 100 W gli interruttori magnetotermici standard possono essere attivati in modo sicuro dalla tecnologia SFB. In fase di progettazione, considerare la matrice di progettazione SFB, disponibile nell'area download alla voce "Varie".



Vedi le FAQ