PSR-MS60-2NO-24DC-SC
-
Moduli di sicurezza
2904958
Relè di sicurezza per arresto d'emergenza, porte di protezione e griglia luminosa fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, avvio automatico, 2 contatti di sicurezza (1 canale), US = 24 V DC, morsetto a vite fisso
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
Famiglia di prodotti | PSRmini |
Applicazione | Arresto d'emergenza |
Finecorsa ripari | |
Barriera fotoelettrica | |
Interruttore magnetico | |
Transponder | |
Comando | a 1 e 2 canali |
Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tempi | |
Tempo di eccitazione tipica | < 175 ms |
Tip. tempo di eccitazione con Us | < 250 ms (comando mediante A1) |
Tempo di diseccitazione tipico | < 20 ms (comando mediante A1 o S12 e S22) |
Tempo di riavvio | 1 s (Tempo di avvio dopo l'inserimento della tensione di alimentazione) |
Tempo di ripristino | < 500 ms |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3 W (US = 26,4 V, IL² = 36A², PTotale max = 1,2 W +1,8 W) |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Vedere la scheda tecnica, capitolo "Coordinazione di isolamento". |
Alimentazione | |
Denominazione | A1/A2 |
Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 40 mA |
Assorbimento di potenza a US | tip. 0,96 W |
Corrente istantanea | 4,5 A (Δt < 120 µs con Us) |
Tempo filtro | 1 ms (su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
Protezione da inversione di polarità seriale |
Digitale: Circuito sensori (S12, S22) | |
Descrizione dell'ingresso | Ingressi sensori protetti |
Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC (per arresto sicuro; su S12 e S22) |
Range d'ingresso segnale "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | 0 mA ... 2 mA (per arresto sicuro; su S12 e S22) |
Corrente istantanea | < 20 mA (tip. US) |
Tempo filtro | max. 1,5 ms (Larghezza degli impulsi di prova) |
Vel. impulsi prova = 5 x largh. impulsi prova | |
Contemporaneità | ∞ |
Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
Circuito di protezione | Diodo soppressore |
Tensione nel circuito d'ingresso, di avvio e di retroazione | 24 V DC -15 % / +10 % |
Corrente assorbita | < 5 mA (con Us/Ix su S12) |
< 5 mA (con Us/Ix su S22) |
Relè: Contatto di sicurezza (13/14, 23/24) | |
Descrizione dell'uscita | contatti aperti a riposo di sicurezza (1 canale) |
Numero uscite | 2 (non ritardato) |
Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di sicurezza |
Materiale dei contatti | AgSnO2 |
Tensione di commutazione | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Potenza commutabile | min. 60 mW |
Corrente istantanea | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Corrente permanente limite | max. 6 A |
arit. Corrente totale | 72 A2 (tenere conto del derating) |
Frequenza di commutazione | max. 0,1 Hz |
Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG (Contatto in chiusura) |
4 A gL/gG (per applicazioni Low Demand) |
Tecnologia di connessione | |
a innesto | no |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 26 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Segnalazione stato | 2 x LED (verdi) |
Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
Larghezza | 6,8 mm |
Altezza | 93,1 mm |
Profondità | 102,5 mm |
Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
Materiale custodia | PBT |
Dati tecnici di sicurezza | |
Categoria di arresto | 0 |
Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
Categoria | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 2 A AC15; 8760 cicli di commutazione/anno) |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Urti | 15g |
Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | vedere curva derating |
Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
Codice articolo | 2904958 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA171 |
Codice prodotto | DNA171 |
GTIN | 4046356904889 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 82 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 68,188 g |
Numero tariffa doganale | 85371098 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 56d78635-8cd2-4cb8-8997-bfc8194eeaff |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino alla Cat. 4/PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061
Spessore ridotto della custodia di soli 6,8 mm
Comando a 2 canale
2 contatti di sicurezza a un canale
Attivazione automatica
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)