I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PSR-MS40-1NO-1DO-24DC-SC - Moduli di sicurezza
2904954

Modulo di sicurezza per controllo arresto d'emergenza e porte di protezione fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, avvio automatico, 1 contatto di sicurezza, US = 24 V DC, morsetto a vite fisso

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fino alla Cat. 4/PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061
Spessore ridotto della custodia di soli 6,8 mm
Comando a 2 canale
1 contatto di sicurezza, 1 uscita segnale digitale
Attivazione automatica