I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

STEP-PS/277AC/24DC/3.5 - Alimentatore
2904945

Alimentatore per guida 24 V DC/3,5 A, switching, monofase

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto oppure montaggio a pannello
Alimentazione affidabile grazie all'elevato MTBF (Mean Time Between Failure) superiore a 500.000 ore e curva caratteristica U/I
Risparmio di energia mediante la massima efficienza energetica e perdite estremamente ridotte durante il funzionamento a vuoto