PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC
-
Relè di interfaccia
2904664
Relè di accoppiam. per applicazioni SIL 3 Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 1 contatto di sicur., modulo per applicazioni F&G, filtro impulsi di prova, conness. a vite estraibile, larghezza 17,5 mm
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Relè di interfaccia |
Famiglia di prodotti | PSRmini |
Applicazione | Accensione sicura |
Low Demand | |
Ex | |
Luogo di installazione | IP 54 |
Comando | a 1 canale |
Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tempi | |
Tip. tempo di eccitazione con Us | 30 ms (comando mediante A1) |
Tempo di diseccitazione tipico | 30 ms (comando mediante A1) |
Tempo di ripristino | 1 s |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,56 W |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | 6 kV / separazione sicura (mediante impedenza di protezione) |
Alimentazione | |
Denominazione | A1/A2 (A1'/A2') |
Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 65 mA |
Corrente istantanea | ≤ 200 mA |
Tempo filtro | < 2 ms (Larghezza degli impulsi di prova) |
≥ 100 ms (Velocità degli impulsi di prova) | |
Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico; Diodo soppressore |
Alimentazione | |
Denominazione | 24V/A2 |
Tensione di alimentazione per la diagnostica UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
Corrente di ingresso su UD | tip. 15 mA (24V/A2; a seconda del carico M1 +100 mA) |
Corrente di inserzione su UD | 2,5 A (24V/A2; per 10 µs) |
Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico; Diodo soppressore |
Digitale: Punti del proof test (T1, T2, T3) | |
Numero ingressi | 3 |
Corrente istantanea | 200 mA (Ingressi TP1, TP2 e TP3) |
Corrente assorbita | tip. 20 mA (Ingresso TP1) |
tip. 18 mA (Ingresso TP2) | |
tip. 35 mA (Ingresso TP3) |
Relè: Contatto di sicurezza (L-LO-NI-N / L'-LO'-NI'-N') | |
Descrizione dell'uscita | Contatto aperto a riposo di sicurezza |
Numero uscite | 1 (non ritardato) |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di sicurezza |
Materiale dei contatti | AgNi, doratura sottile |
Tensione di commutazione | min. 15 V AC/DC (senza diagnostica) |
min. 20 V AC/DC (con diagnostica) | |
max. 250 V AC | |
max. 125 V DC | |
Potenza commutabile | min. 1,5 W |
Corrente istantanea | min. 100 mA |
max. 5 A | |
Resistenza max. consentita del cavo | < 10 Ω (resistenza di linea massima con cortocircuito del carico tra LO e NI (o LO' e NI')) |
Corrente permanente limite | 5 A |
Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
Soglia di diagnosi | 20 Ω ... 18 kΩ (inferiore/superiore) |
Vita meccanica | ca. 5x 107 cicli di manovre |
Segnalare: M1 | |
Descrizione dell'uscita | non orientato alla sicurezza |
Numero uscite | 1 (digitale) |
Tensione | 23 V DC |
Corrente | max. 100 mA |
Protezione contro cortocircuito | no |
Fusibile d'uscita | 150 mA rapido |
Tecnologia di connessione | |
a innesto | sì |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Segnalazione stato | 1 x LED (verdi) |
Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (giallo) |
Segnalazione di errore | 1 x LED (rosso) |
Larghezza | 17,5 mm |
Altezza | 112,2 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
Materiale custodia | PA |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (15 % dell'intero SIL) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 65 °C |
Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Urti | 15g |
Vibrazioni (funzionamento) | 2g |
ATEX | |
Siglatura | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | UL 22 ATEX 2912X |
IECEx | |
Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | IECEx UL 22.0037X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | cULus |
Certificato | E140324 |
UL Ex, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Certificato | E360692 |
CE | |
Siglatura | Conformità CE |
Test simulazioni ambiente | |
Siglatura | G3 |
Certificato | ISA-S71.04 |
CCC / China-Ex | |
Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | 2022122304115695 |
DNV | |
Siglatura | C, EMC2 |
Certificato | 11253-14 HH |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | vedere curva derating |
Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
Codice articolo | 2904664 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA182 |
Codice prodotto | DNA182 |
GTIN | 4046356919937 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 226,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 221,1 g |
Numero tariffa doganale | 85364900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d5d11f49-e6d4-45f7-aa82-2264fb92549f |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino a SIL 3 a norma IEC 61508
Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato
Installazione in zona 2 consentita
Accoppiamento dei segnali d'uscita digitali di controllori sicuri con dispositivi periferici (valvole ecc.) per la separazione galvanica e l'adeguamento della potenza
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)