QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - Alimentatore
2904617

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Alimentatore switching QUINT POWER, montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), MOSFET di disaccoppiamento integrato, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 20 A. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Massima potenza in uscita: facile espansione del sistema, affidabilità per l'attivazione di carichi pesanti e l'utilizzo di interruttori automatici
Lato di ingresso più robusto: elevata immunità ai disturbi grazie allo scaricatore di gas integrato (fino a 6 kV) e tempo di copertura delle interruzioni di rete ≥ 20 ms
Segnalazione più precisa: il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi di errori
Ordinabili con configurazioni personalizzate: a partire da un singolo pezzo