QUINT4-PS/1AC/110DC/4 - Alimentatore
2904613

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 110 V DC / 4 A, regolabile da 110 V DC ... 135 V DC. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

La tecnologia SFB attiva selettivamente gli interruttori magnetotermici standard
Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori
Riserva di potenza per un facile ampliamento dell'impianto e per l'attivazione di carichi dinamici
Elevati rendimenti, lunga durata e massima immunità ai disturbi grazie allo scaricatore a gas integrato
Ordinabili con configurazioni personalizzate: a partire da un singolo pezzo

Domande frequenti


Posso attivare un interruttore magnetotermico standard con l'alimentatore?

Sì, gli interruttori magnetotermici standard possono essere attivati in modo sicuro con l'alimentatore QUINT. Consultare in proposito il capitolo Tecnologia SFB nella scheda tecnica.


Quali sono le riserve di potenza disponibili?

Per l'espansione dell'impianto, il boost statico continuo supporta l'alimentazione del carico con 5 A. Il boost statico è disponibile fino a una temperatura ambiente di 40 °C.
L'alimentatore QUINT POWER fornisce un boost dinamico fino a 6 A per un... Vedi di più

Per l'espansione dell'impianto, il boost statico continuo supporta l'alimentazione del carico con 5 A. Il boost statico è disponibile fino a una temperatura ambiente di 40 °C.
L'alimentatore QUINT POWER fornisce un boost dinamico fino a 6 A per un avviamento affidabile dei carichi pesanti. L'alimentazione limitata nel tempo del carico è pari a max. 5 s con una temperatura ambiente fino a 60 °C

Vedi di meno

L'alimentatore può funzionare anche con una tensione d'ingresso DC?

Sì, l'alimentatore QUINT POWER è omologato anche per il range di tensione di ingresso DC di 110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%).


Quale vantaggio offre lo scaricatore a gas nell'alimentatore?

Lo scaricatore a gas integrato garantisce all'alimentatore QUINT POWER un'immunità ai disturbi elettrici molto elevata (fino a 6 kV).


È possibile monitorare la tensione d'ingresso dell'alimentatore?

Sì, l'opzione di segnale "Tensione d'ingresso OK" può essere utilizzata per segnalare tempestivamente un guasto della tensione d'ingresso. In caso di guasto di rete, l'alimentatore continua ad alimentare il carico per almeno 37 ms. L'interruzione del... Vedi di più

Sì, l'opzione di segnale "Tensione d'ingresso OK" può essere utilizzata per segnalare tempestivamente un guasto della tensione d'ingresso. In caso di guasto di rete, l'alimentatore continua ad alimentare il carico per almeno 37 ms. L'interruzione della tensione d'ingresso viene segnalata già dopo 10 ms prima che la tensione di uscita scenda. Questa informazione viene quindi fornita in tempo reale al controllore di livello superiore.

Vedi di meno

Esiste un modo per monitorare in continuo i parametri di uscita dell'alimentatore?

Sì, l'uscita segnale analogica dell'alimentatore QUINT POWER può essere utilizzata per il monitoraggio continuo di corrente, tensione e potenza.


È possibile monitorare la temperatura dell'alimentatore?

Sì, con l'opzione di segnale "Temperatura OK" è possibile segnalare un aumento di temperatura anche prima che l'alimentatore QUINT POWER venga protetto mediante il declassamento di potenza.


Come si possono personalizzare i contatti di segnale?

I contatti di segnale possono essere preimpostati direttamente al momento dell'ordine dell'alimentatore QUINT POWER tramite il configuratore. In alternativa, l'alimentatore può essere configurato anche in un secondo momento tramite il software QUINT POWER o l'app QUINT POWER.


Come si può regolare la tensione di uscita dell'alimentatore?

L'alimentatore QUINT POWER può essere ordinato direttamente con una tensione di uscita preimpostata.


I pulsanti per l'impostazione della tensione possono anche essere bloccati?

Sì, i pulsanti sulla parte anteriore possono essere bloccati utilizzando il software QUINT POWER o l'app QUINT POWER.



Vedi le FAQ