I nostri piccoli alimentatori QUINT POWER coprono una gamma di potenze da 30 a 100 W. Questi dispositivi compatti offrono una combinazione perfetta di monitoraggio delle funzioni preventivo e di una potente riserva di potenza a fronte di dimensioni ridotte.
QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT
-
Alimentatore
2904605
Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 12 V DC / 2,5 A, regolabile da 12 V DC ... 15 V DC
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Range tensione d'ingresso | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Resistenza alla tensione max. | 300 V AC 60 s |
| Tensione di rete nazionale tipica | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | tip. 11,3 A (a 25 °C) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 0,1 A2s |
| Limitazione dell'impulso di corrente d'inserzione | < 11,3 A |
| Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16,7 Hz (a norma EN 50163) | |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 54 ms (120 V AC) |
| tip. 54 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | 0,44 A (100 V AC) |
| 0,35 A (120 V AC) | |
| 0,19 A (230 V AC) | |
| 0,2 A (240 V AC) | |
| Assorbimento di potenza nominale | 32,8 VA |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
| Tempo di accensione tipico | 500 ms |
| Fusibile d'ingresso | 3,15 A (ritardato, interno) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C o equivalente) |
| Corrente dispersa verso PE | < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
| < 0,16 mA | |
| Funzionamento DC | |
| Range tensione d'ingresso | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Corrente assorbita | 0,4 A (110 V DC) |
| 0,17 A (250 V DC) | |
| Efficienza | tip. 89,5 % (120 V AC) |
| tip. 90,9 % (230 V AC) | |
| Tensione di uscita nominale | 12 V DC |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 12 V DC ... 15 V DC (potenza costante) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 2,5 A |
| Statico Boost (IStat. Boost ) | 3,125 A (≤ 40 °C) |
| Boost dinamico (IBoost din.) | 4,5 A (≤ 60 °C (5 s)) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 25 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 18 V DC |
| Scostamento regolazione | < 0,2 % (Variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Ripple residuo | < 30 mVSS (con valori nominali) |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Test funzionamento a vuoto | sì |
| Potenza di uscita | 30 W |
| 38 W | |
| 54 W | |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 0,4 W (230 V AC) |
| < 0,5 W (120 V AC) | |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 3,5 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| Fattore di cresta | tip. 1,89 (120 V AC) |
| tip. 1,97 (230 V AC) | |
| Tempo di risposta | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Protezione (sul lato secondario) | elettronico |
| Segnale (configurabile) | |
| Digitale | 0 V DC 12 V DC 24 mA |
| Default | 12 V DC 24 mA 12 V DC per UOut > 0,9 x USet |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda min. | 0,25 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda min. | 0,25 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Segnale | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda min. | 0,25 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Uscita segnale | |
| POut | > PThr (Il LED giallo si illumina, potenza di uscita > PThr, in funzione della posizione del selettore girevole) |
| UOut | > 0,9 x USet (Il LED verde si accende) |
| < 0,9 x USet (Il LED verde lampeggia) | |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
| 3 kV AC (Collaudo) | |
| Frequenza di commutazione | 4,00 kHz ... 70,00 kHz (Livello trasduttore ausiliario) |
| 80,00 kHz ... 190,00 kHz (Livello trasduttore principale) | |
| 30,00 kHz ... 150,00 kHz (Livello PFC) |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| Famiglia di prodotti | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1848000 h (25 °C) |
| > 1060000 h (40 °C) | |
| > 459000 h (60 °C) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II |
| Categoria di sovratensione (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Categoria di sovratensione (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 2,5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 149000 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 2,5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 211000 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 2,5 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tempo | 424000 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 2,5 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tempo | 609000 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 106 mm |
| Profondità | 90 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di installazione lato destro/sinistro (attivo) | 15 mm / 15 mm (POut ≥ 50%) |
| Distanza di montaggio destra/sinistra (passiva) | 5 mm / 5 mm (POut ≥ 50%) |
| Distanza di montaggio destra/sinistra (attiva, passiva) | 0 mm / 0 mm (POut ≤ 50%) |
| Distanza di montaggio in alto/in basso (attiva) | 30 mm / 30 mm (POut ≥ 50%) |
| Distanza di montaggio in alto/in basso (passiva) | 30 mm / 30 mm (POut ≥ 50%) |
| Distanza di montaggio in alto/in basso (attiva, passiva) | 30 mm / 30 mm (POut ≤ 50%) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Con verniciatura di protezione | no |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale della custodia | Policarbonato |
| Versione della calotta | Policarbonato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m (> 2000 m, tenere conto del derating) |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 Min. (secondo IEC 60068-2-6) |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Applicazioni ferroviarie | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
| Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Separazione sicura a norma | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Normativa - Sicurezza per apparecchi di misura, controllo e regolazione e per l'utilizzo in laboratorio | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 (SELV) | |
| Norma - Sicurezza dei trasformatori | EN 61558-2-16 |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Omologazioni UL | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 1310 Class 2 Power Units | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Requisiti EMC Alimentazione | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (quadri di comando) | |
| Emissioni condotte | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | Norma di base supplementare EN 61000-6-5 (immunità ai disturbi dei quadri di comando), IEC/EN 61850-3 (alimentazione elettrica) |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Correnti oscillatorie | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (classe A) | |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-3 |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 8 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Scarica in aria | 15 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 20 V/m (Grado severità collaudo X) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Uscita | 4 kV (Grado di severità del collaudo X - asimmetrico) |
| Segnale | 4 kV (Grado di severità del collaudo X - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - simmetrico) |
| 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Segnale | 0,5 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
| 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Campo magnetico con frequenza energetica | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-8 |
| Frequenza | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Forza del campo di prova | 100 A/m |
| Testo aggiuntivo | 60 s |
| Osservazioni | Criterio A |
| Frequenza | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
| Forza del campo di prova | 1 kA/m |
| Testo aggiuntivo | 3 s |
| Frequenza | 0 Hz |
| Forza del campo di prova | 300 A/m |
| Testo aggiuntivo | DC, 60 s |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Tensione | 100 V AC |
| Frequenza | 60 Hz |
| Calo di tensione | 70 % |
| Numero dei periodi | 0,5 / 1 / 30 periodi |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 40 % |
| Numero dei periodi | 5 / 10 / 50 periodi |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio B |
| Calo di tensione | 0 % |
| Numero dei periodi | 0,5 / 1 / 5 / 50 periodi |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campo elettromagnetico impulsivo | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-9 |
| Forza del campo di prova | 1000 A/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Oscillazioni sinusoidali smorzate (ring wave) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-12 |
| Ingresso | 2 kV (simmetrico) |
| 4 kV (asimmetrico) | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Entità del disturbo condotta asimmetrica | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-16 |
| Livello di prova 1 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Grado severità collaudo 3) |
| Tensione | 30 V (10 s) |
| Livello di prova 2 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Grado severità collaudo 2) |
| Tensione | 300 V (1 s) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Onda oscillante smorzata | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-18 |
| Tensione | 1 kV (simmetrico) |
| 2,5 kV (asimmetrico) | |
| 1 kV (simmetrico) | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Criterio C | Malfunzionamento temporaneo, che il dispositivo corregge autonomamente o che può essere eliminato tramite gli elementi di comando. |
| Codice articolo | 2904605 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMPI12 |
| Codice prodotto | CMPI12 |
| GTIN | 4055626255736 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 235 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 238 g |
| Numero tariffa doganale | 85044095 |
| Paese di origine | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
ID omologazione: TAA00001YDType approved
ID omologazione: SI-SIQ BG 005/116 A1EAC
ID omologazione: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7e45f34c-a43d-4b9e-8db2-85dc0f50096f |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 4,626 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Cacciavite 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907916
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907925
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Interruttore di protezione elettronico 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Interruttore di protezione elettronico 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Interruttore di protezione elettronico 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Interruttore di protezione elettronico 1441496
I vantaggi
Attivazione di carichi elevati con il Boost dinamico
Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori
Efficienza elevata ed operatività estesa con limitazione della potenza dissipata e riscaldamento ridotto
Risparmio di spazio nell'armadio di comando grazie alla forma sottile e piatta
Messa in servizio semplice e rapida grazie alla tecnologia di connessione Push-in che non necessita l'utilizzo di utensili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)