I Patch Panel Ethernet consentono una connessione semplice e veloce tra il cablaggio in campo e il quadro elettrico. Gli adattatori di connessione passivi sono un'alternativa pratica al confezionamento in loco di connettori RJ45.
FL-PP-RJ45-SCC/SC045
-
Patch panel
2904577
Modulo Cable Sharing, due connettori femmina RJ45 con equipaggiamento Ethernet (uscita cavo verso l'alto) su 8 morsetti a molla, CAT5e, 10/100 MBit/s, montaggio su guida di supporto, IP20, a scelta schermatura verso la guida di supporto mediante Jumper
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Patchpanel |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Tensione di isolamento di nominale | 50 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s |
Collegamento | Connessione a molla |
Numero di canali | 1 |
Assegnazione poli | 1, 2, 3, 6 |
4, 5, 7, 8 | |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (Con cavi patch) |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 16 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 24 |
Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
Collegamento | RJ45 CAT5e |
Numero di canali | 1 |
Assegnazione poli | 1, 2, 3, 6 |
1, 2, 3, 6 |
Larghezza | 56 mm |
Altezza | 90 mm |
Profondità | 51 mm |
Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
Diametro esterno conduttore | 6 mm ... 10 mm |
Impedenza linea | 100 Ω |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≤ 200 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 50 °C |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2904577 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC331 |
Codice prodotto | DNC331 |
GTIN | 4046356864541 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 99,7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 106,4 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
VS-OE-OE-93E-100,0 - Cavo dati 1416295
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Isolatore di rete 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Isolatore di rete 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cavo patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Utensile spelafili 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connettore RJ45 1658008
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Cavo patch 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Cavo patch 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connettore RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1658435
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
I vantaggi
Collegamento schermato sicuro su potenziale di terra
CAT5e
10/100 MBit/s
Montaggio su guida DIN
Adattatore Cable-Sharing
Adattatore Y
Utilizzo pratico di un cavo per diversi servizi
Possibilità di selezionare collegamento alla schermatura mediante Jumper
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)