Alimentatori UNO POWER con funzionalità di base
Gli alimentatori compatti UNO POWER sono la soluzione perfetta per carichi fino a 240 W grazie all'elevata tenuta in particolare nei quadri elettrici compatti. Gli alimentatori sono disponibili in diverse classi di potenza e larghezze. Grazie all'elevata efficienza e alle perdite minime a vuoto si raggiunge un'elevata efficienza energetica.
UNO-PS/1AC/ 5DC/ 40W
-
Alimentatore
2904375
Alimentatore switching UNO POWER per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 5 V DC / 40 W
Dettagli prodotto
Funzionamento AC | |
Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
Range tensione d'ingresso | 85 V AC ... 264 V AC |
Campo delle tensioni d'ingresso AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
Impulso corrente di inserzione | < 30 A (tip.) |
Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 0,5 A2s (tip.) |
Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Tempo di copertura delle interruzioni di rete | > 30 ms (120 V AC) |
> 120 ms (230 V AC) | |
Corrente assorbita | tip. 0,8 A (100 V AC) |
tip. 0,4 A (240 V AC) | |
Assorbimento di potenza nominale | 97,1 VA |
Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
Fattore di potenza (cos phi) | 0,49 |
Tempo di accensione tipico | < 1 s |
Fusibile d'ingresso | 2 A (ritardato, interno) |
Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K) |
Efficienza | tip. 84 % (120 V AC) |
tip. 85 % (230 V AC) | |
Caratteristica di uscita | HICCUP |
Tensione di uscita nominale | 5 V DC |
Corrente nominale di uscita (IN) | 8 A (-25 °C ... 55 °C) |
Declassamento | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Resistenza alimentazione di ritorno | < 10 V DC |
Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 10 V DC |
Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
Ripple residuo | < 100 mVSS (con valori nominali) |
Resistente a cortocircuiti | sì |
Potenza di uscita | 40 W |
Max. potenza dissipata a vuoto | < 0,3 W |
Max. potenza dissipata con carico nominale | < 7,5 W |
Tempo di risposta | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Tempo di risposta | < 2 ms |
Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
Possibilità di collegamento in serie | sì |
Ingresso | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica min. | 0,2 mm² |
Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica max. | 2,5 mm² |
Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica min. | 0,2 mm² |
Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia min. | 0,5 Nm |
Coppia max. | 0,6 Nm |
Uscita | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica min. | 0,2 mm² |
Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica max. | 2,5 mm² |
Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica min. | 0,2 mm² |
Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia min. | 0,5 Nm |
Coppia max. | 0,6 Nm |
Tipi di segnalazione | LED |
Numero fasi | 1 |
Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
3 kV AC (Collaudo) |
Tipo di prodotto | Alimentazione |
Famiglia di prodotti | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1201000 h (40 °C) |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | II (in quadro elettrico chiuso) |
Grado d'inquinamento | 2 |
Larghezza | 35 mm |
Altezza | 90 mm |
Profondità | 84 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
Distanza di montaggio in alto/in basso | 30 mm / 30 mm |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 30 mm |
Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
Con verniciatura di protezione | no |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
Materiale custodia | Plastica |
Materiale custodia | PC |
Materiale piedino di fissaggio | POM (Polyoxymethylene) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Classe di climatizzazione | 3K22 (a norma EN 60721-3-3) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
Sicurezza elettrica a norma | IEC 62368-1 (SELV) |
Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
Norma - Sicurezza dei trasformatori | EN 61558-2-16 |
Omologazione - requisito dell'industria di semiconduttori per quanto riguarda le interruzioni della tensione di rete | EN 61000-4-11 |
Interruzioni di tensione di rete | |
Definizione norma | Requisito dell'industria di semiconduttori per quanto riguarda le interruzioni della tensione di rete |
Norme/disposizioni | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
CAN/CSA-C22.2 No. 213 Classe I, Division 2, Groups A, B, C, D T4A (Hazardous Location) | |
Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
ANSI/ISA 12.12.01 Elenco UL/C-UL Classe I, Divisione 2, gruppi A, B, C, D T4A (aree pericolose) | |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Conformità/Omologazioni | |
SIL secondo IEC 61508 | 0 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
Osservazioni | Criterio B |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Ingresso/uscita | asimmetrico |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
Cadute di tensione | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
Tensione | 230 V AC |
Frequenza | 50 Hz |
Calo di tensione | 70 % |
Numero dei periodi | 25 periodi |
Testo aggiuntivo | Classe 3 |
Osservazioni | Criterio A |
Calo di tensione | 40 % |
Numero dei periodi | 10 periodi |
Testo aggiuntivo | Classe 3 |
Osservazioni | Criterio B |
Calo di tensione | 0 % |
Numero dei periodi | 1 periodo |
Testo aggiuntivo | Classe 3 |
Osservazioni | Criterio A |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Codice articolo | 2904375 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMPU11 |
Codice prodotto | CMPU11 |
GTIN | 4046356897105 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 249,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 210 g |
Numero tariffa doganale | 85044095 |
Paese di origine | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID omologazione: FILE E 214596IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-35014-ULEAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0117cUL Listed
ID omologazione: FILE E 199827UL Listed
ID omologazione: E199827EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fcdc20db-18dd-4773-9f8d-1ead755363e0 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto
Più spazio nel quadro elettrico con una tenuta di potenza maggiore fino al 20 %
Massima efficienza energetica grazie al livello di rendimento superiore al 90 % e con perdite estremamente ridotte durante il funzionamento a vuoto inferiori a 0,3 W
Installazione outdoor grazie all'ampio range di temperature da -25 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)