I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UNO-PS/2AC/24DC/90W/C2LPS - Alimentatore
2904371

Alimentatore switching UNO POWER per montaggio su guida, ingresso: bifase, uscita: 24 V DC / 90 W

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto
Più spazio nel quadro elettrico con una tenuta di potenza maggiore fino al 20 %
Massima efficienza energetica grazie al livello di rendimento superiore al 90 % e con perdite estremamente ridotte durante il funzionamento a vuoto inferiori a 0,3 W
Installazione outdoor grazie all'ampio range di temperature da -25 °C ... +70 °C