ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-2 - Motorstarter ibridi
2903904

Relè statico per l'inversione di motori da 3~AC fino a 500 V AC, con corrente d'uscita 2,4 A, tensione di controllo 24 V DC, disinserzione per sovraccarico impostabile, funzione di arresto d'emergenza fino a SIL 3 / PL e connessione Push-in

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Spessore 22,5 mm
Risparmio di cablaggio
Risparmio di spazio
Ponticello a doppino trifase
Corrente regolabile per funzione bimetallica
Commutazione esente da usura