I dispositivi di sicurezza TC MGUARD... sono router radiomobili industriali con tecnologia mGuard. In questo modo i router offrono un'infrastruttura per la manutenzione remota per il collegamento sicuro di macchine e impianti tramite Internet. Un'interfaccia radiomobile Highspeed e uno switch a 4 porte integrato sono integrati in una custodia in metallo compatta. La comunicazione remota sicura a livello globale avviene tramite reti 4G-LTE, UMTS e CDMA. Grazie a una memoria di configurazione su scheda SD potrete mettere in servizio o sostituire i dispositivi in modo semplice e rapido. I dispositivi includono un clock in tempo reale bufferizzato e un Trusted-Platform-Modul (TPM) per la realizzazione e la gestione sicura delle chiavi.
TC MGUARD RS2000 4G VPN
-
Router
2903588
Dispositivo di sicurezza con interfaccia di rete mobile 4G, slot per scheda SD, 2 tunnel VPN, firewall per facile configurazione, router con NAT/1:1-NAT, switch 4 porte, 2 slot per scheda SIM, ricevitore GPS
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 114 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Materiale (Custodia) | Metallo |
Segnale | Ethernet |
Server web | sì |
Funzionalità di base | Router con firewall a 2 clic semplificato e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD a piacere |
Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s (Auto-negoziazione) |
Collegamento | RJ45 |
Numero di canali | 4 |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (twisted pair schermato) |
Protocolli | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
Protocolli ausiliari | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
Dati: Interfaccia RS-232 secondo ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Velocità di trasmissione seriale | 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kBit/s |
Collegamento | Connettore maschio D-SUB 9 |
Lunghezza di trasmissione | 15 m |
Formato dati/Codifica dati | UART/NRZ: 8 dati, 1/2 stop, None/Even/Odd Parity |
Controllo del flusso dati/protocollo | Software Handshake, Xon/Xoff o Hardware Handshake RTS/CTS |
Apparecchi radiotrasmittenti | |
Descrizione dell'interfaccia | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
Frequenza | 800 MHz (LTE B20) |
900 MHz (LTE B8) | |
1800 MHz (LTE B3) | |
2100 MHz (LTE B1) | |
2600 MHz (LTE B7) | |
900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
1800 MHz (UMTS/HSPA B3) | |
2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
Velocità dati | ≤ 100 MBit/s (LTE, DL) |
≤ 50 MBit/s (LTE, UL) | |
Antenna | Connettore femmina per antenna SMA a impedenza 50 Ω |
Tipo di connessione dell'antenna | SMA (femmina) |
Interfaccia SIM | 1,8 V, 3 V |
LTE | CAT3 |
Funzione di rete | 4 intervalli di tempo per la ricezione, 4 intervalli di tempo per l'invio di dati. Il PIN viene memorizzato nel modem. Dopo un'interruzione di tensione il modem si reinserisce automaticamente nella rete. Stack TCP/IP integrato, Firewall e supporto VPN, richiesta di collegamento automatico. |
Controllo della rete | Bargraph a LED per la visualizzazione della qualità di ricezione |
Protocolli | GPS (Global Positioning System), GLONASS |
Sostegno al paese | Europa |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Router con firewall a 2 clic semplificato e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD a piacere |
Requisiti di sistema | |
Browser supportati | Supporto HTTPS necessario |
Digitale | |
Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
Numero ingressi | 3 |
Segnale d'ingresso, tensione | 10 V DC ... 30 V DC |
Segnale d'ingresso, corrente | 5 mA |
Segnale | |
Denominazione uscita | Uscita digitale |
Numero uscite | 3 |
Segnale d'uscita, tensione | 10 V DC ... 30 V DC (In funzione della tensione di esercizio) |
Segnale d'uscita, corrente | ≤ 125 mA (Resistente a cortocircuiti) |
Tipo di prodotto | Security Router per la guida di supporto |
Applicazione | Ethernet |
RS-232 | |
MTTF | 582 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
271 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
114 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
Funzionalità di base | Router con firewall a 2 clic semplificato e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD a piacere |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado d'inquinamento | 2 |
Funzioni di sicurezza | |
1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | supportati |
Numero di tunnel VPN | 2 (fix, IPSec (standard IETF)) |
Autenticazione | Certificati X.509v3 con RSA o PSK |
Integrità dati | MD5 |
SHA-1 | |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Support | Server o Relay Agent |
Filtraggio | Traffico in entrata o in uscita |
Portata dati firewall | max. 124 MBit/s (Modalità router, regole firewall di default, portata bidirezionale) |
max. 58 MBit/s (Modalità stealth, regole firewall di default, portata bidirezionale) | |
Regole firewall | Stateful Inspection Firewall a 2 clic semplificato |
Funzionalità di base | Router con firewall a 2 clic semplificato e VPN per 2 tunnel (fisso), custodia in metallo, slot per scheda di memoria SD a piacere |
Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP / trasporto ESP |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Secondo protocollo 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
Remote Syslog Logging | su server esterno |
Routing | Standard routing |
NAT | |
1:1-NAT | |
Port-Forwarding | |
Metodo di cifratura | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Portata Virtual Private Network (VPN) | max. 40 MBit/s (Modalità router, portata VPN bidirezionale) |
max. 26 MBit/s (Modalità stealth, portata VPN bidirezionale) |
Separazione galvanica | VCC // PE |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 7,68 W |
Tipo di rete | Rete mobile |
Tensione di prova interfaccia dati/interfaccia dati | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 11 V DC ... 36 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
Corrente assorbita tipica | < 320 mA (24 V DC) |
Max. corrente assorbita | < 1,8 A (a 11 V DC (incl. 3 x 125 mA per le uscite)) |
Funzione | |
Management | Web Based Management, SNMP |
Alimentazione | |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 14 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7,00 mm |
Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | VDMA 24364:2018-05 |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva RED 2014/53/UE |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2,2 kV (Grado severità collaudo 3) |
Segnale | ± 2,2 kV (Grado severità collaudo 3) |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV (Alimentazione DC) |
Segnale | ± 1 kV (Linea dati, asimmetrica) |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 classe A campo di impiego industria |
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 classe A campo di impiego industria |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Codice articolo | 2903588 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC424 |
Codice prodotto | DNC424 |
GTIN | 4046356758109 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 639,9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 610 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cavo patch 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connettore RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connettore RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
FL MC EF 1300 MM SC - Convertitori in fibra ottica 2902853
-
SD FLASH 512MB - Memoria programmi e configurazione 2988146
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licenza 2700194
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Cavo coassiale 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Scaricatore di sovratensione 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Nastro di protezione 2903182
I vantaggi
Interfaccia radiomobile Highspeed con ridondanza provider
Switch a 4 porte integrato
Massima sicurezza con protocollo IPsec su Layer 3
Web based Management, SNMP
Memoria di configurazione sostituibile
Interfaccia RS-232 con funzione COM-Server per l'integrazione di dispositivi seriali
Routing flessibile
2 tunnel VPN paralleli
Supporta i certificati attuali come x509.v3
Stateful-Inspection-Firewall
Range di temperatura esteso
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)