Cavi adattatori per antenna coassiali, N (maschio) -> RSMA (maschio), 50 Ω, 0,5 m
RAD-PIG-RSMA/N-0.5
-
Cavo per antenna
2903263
Cavo per antenna, diametro esterno: 5 mm, conduttore interno: rigido, attenuazione: 0,4 / 0,5 / 0,6 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, connessione: N (maschio) -> RSMA (maschio), lunghezza cavo: 0,5 m
Dettagli prodotto
I vantaggi
Minima attenuazione
Resistente ai raggi UV
Per uso all'aperto