SCK-M-I-8S-20A
-
Modulo di monitoragg. stringa fotovoltaica
2903241
Modulo di misurazione SCK per il monitoraggio di impianti fotovoltaici, 8 x misurazione corrente fino a 20 A, 1 x ingresso digitale, interfaccia per modulo di comunicazione SCK, interfaccia per modulo di misurazione tensione
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Convertitore di corrente |
Famiglia di prodotti | SOLARCHECK |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado di inquinamento | 2 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,15 W |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore 33 V |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | mediante il modulo di comunicazione SOLARCHECK |
Assorbimento di corrente interno | 43 mA (tip.) |
50 mA (massima) |
Segnale: digital | |
Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
Sorgenti d'ingresso utilizzabili | contatti liberi da potenziale |
Lunghezza cavo | ≤ 30 m |
Segnale: analog | |
Descrizione dell'ingresso | Ingresso analogico |
Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V |
Misurare | |
Numero ingressi | 8 |
Campo corrente d'ingresso | 0 A DC ... 20 A DC (UL: 0 A DC...25 A DC) |
Rilevamento corrente inversa | -1 A DC ... 0 mA |
LSB: Corrente | 20 mA |
Sovraccarico ammesso | 5 x IN |
Coefficiente termico tipico | 0,02 %/K (TK20) |
Errore di trasmissione | ± 1 % (del valore finale del campo di misura) |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Dati: Interfaccia dati per SCK-C-MODBUS | |
Lunghezza di trasmissione | ≤ 300 m (0,14 mm²) |
≤ 500 m (1,5 mm²) | |
Protocolli | proprietario |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 102 mm |
Profondità | 128,5 mm |
Conduttore rotondo | |
Diametro | 9,5 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | 508 Listed |
UL, USA | |
Siglatura | 1741 Recognized |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Norme/Disposizioni | EN 61010-1 |
EN 61010-2-30 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2903241 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMMD11 |
Codice prodotto | CMMD11 |
GTIN | 4046356729703 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 322,9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 300 g |
Numero tariffa doganale | 90303370 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fb391da0-3fbe-49f0-8eaa-a6224a23c97c |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)