Alimentatori TRIO POWER con funzionalità standard
La famiglia di alimentatori TRIO POWER con connessione Push-in è stata perfezionata per l'impiego nella costruzione macchine. Tutte le funzionalità e l'esecuzione compatta dei moduli mono e trifase sono perfettamente adeguate alle elevate esigenze. Gli alimentatori estremamente robusti dal punto di vista elettrico e meccanico garantiscono l'alimentazione affidabile di tutte le utenze anche in condizioni ambientali aggressive.
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10
-
Alimentatore
2903160
Alimentatore switching TRIO POWER con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 48 V DC / 10 A
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: FILE E 123528IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0036/A1UL Recognized
ID omologazione: E211944IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0036/A1cUL Recognized
ID omologazione: E211944cUL Listed
ID omologazione: FILE E 123528UL Listed
ID omologazione: E123528EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID omologazione: KZ7500651 0101 12535EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID omologazione: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827cUL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Risparmio tempo e denaro grazie alla connessione Push-in e al design compatto
Incremento dell'affidabilità dell’impianto grazie al boost dinamico con il 150 % di corrente nominale a disposizione per 5 secondi
Massima affidabilità grazie all'ampio range di temperature da -25°C e +70°C e avvio a -40°C
Robustezza elettrica grazie all'elevata resistenza alle tensioni
Robusto dal punto di vista meccanico grazie all'elevata resistenza a vibrazioni e urti