Alimentatori TRIO POWER con funzionalità standard
La famiglia di alimentatori TRIO POWER con connessione Push-in è stata perfezionata per l'impiego nella costruzione macchine. Tutte le funzionalità e l'esecuzione compatta dei moduli mono e trifase sono perfettamente adeguate alle elevate esigenze. Gli alimentatori estremamente robusti dal punto di vista elettrico e meccanico garantiscono l'alimentazione affidabile di tutte le utenze anche in condizioni ambientali aggressive.
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5
-
Alimentatore
2903159
Alimentatore switching TRIO per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 48 V DC / 5 A, boost dinamico, tecnica di connessione rapida senza utensili per conduttori rigidi e flessibili con capocorda montato
Dettagli prodotto
Funzionamento AC | |
Forma della rete | Rete a stella |
Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
Range tensione d'ingresso | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Resistenza alla tensione max. | ≤ 300 V AC 15 s |
Tensione di rete nazionale tipica | 120 V AC |
230 V AC | |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC/DC |
Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 0,3 A2s |
Limitazione dell'impulso di corrente d'inserzione | 15 A (dopo 1 ms) |
Range di frequenze AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±5 Hz |
Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 15 ms (120 V AC) |
tip. 15 ms (230 V AC) | |
Corrente assorbita | 2,9 A (100 V AC) |
2,3 A (120 V AC) | |
1,2 A (230 V AC) | |
1,2 A (240 V AC) | |
Assorbimento di potenza nominale | 285,7 VA |
Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
Fattore di potenza (cos phi) | 0,91 |
Fusibile d'ingresso | 6,3 A (interno (protezione per apparecchiature)) |
Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K) |
Corrente dispersa verso PE | < 3,5 mA |
< 1,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
Fattore POWER | > 0,9 (120 V AC) |
> 0,9 (230 V AC) | |
Funzionamento DC | |
Intervallo tensione in entrata | 110 V DC ... 250 V DC |
Range tensione d'ingresso | 110 V DC ... 250 V DC ±10 % |
Range tensione d'ingresso esteso nell'esercizio | > 88 V DC (Derating <99 V DC: 2 %/V) |
Declassamento | < 99 V DC (2 %/V) |
Tensione di inserzione | 90 V DC |
Tensione di disinserzione | 70 V DC |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
Tempo di copertura delle interruzioni di rete | > 20 ms (230 V AC) |
Corrente assorbita | 2,5 A (110 V DC) |
1,1 A (250 V DC) |
Efficienza | tip. 90,5 % (120 V AC) |
tip. 91 % (230 V AC) | |
Caratteristica di uscita | U/I with dynamic load reserve |
Tensione di uscita nominale | 48 V DC ±1 % |
Regolazione tensione di uscita (USet) | 36 V DC ... 55 V DC (> 48 V DC, potenza costante limitata) |
Corrente nominale di uscita (IN) | 5 A |
Boost dinamico (IBoost din.) | 7,5 A (5 s) |
Declassamento | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Fattore POWER | > 0,9 (120 V AC) |
> 0,9 (230 V AC) | |
Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 60 V DC |
Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 60 V DC |
Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
Ripple residuo | < 20 mVSS (con valori nominali) |
Resistente a cortocircuiti | sì |
Test funzionamento a vuoto | sì |
Potenza di uscita | 240 W |
360 W (5 s) | |
Carico nominale picchi di commutazione | < 15 mVSS |
Max. potenza dissipata a vuoto | tip. 4 W (120 V AC) |
tip. 4,1 W (230 V AC) | |
Max. potenza dissipata con carico nominale | tip. 24,5 W (120 V AC) |
tip. 20,1 W (230 V AC) | |
Corrente di cortocircuito | < 7 A DC (permanente) |
Tempo di risposta | 20 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
Possibilità di collegamento in serie | sì |
Segnale: DC OK | |
Corrente di carico permanente | 100 mA |
Segnale relè 13/14 | |
Default | chiuso |
Digitale | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
Ingresso | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda min. | 0,2 mm² |
Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Uscita | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda min. | 0,2 mm² |
Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Segnale | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda min. | 0,2 mm² |
Cavo unipolare/punto di connessione flessibile con capocorda max. | 1,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Tipi di segnalazione | LED |
Contatto di segnale libero da potenziale | |
Uscita segnale: LED di segnalazione di stato | |
Denominazione segnalazione | DC OK |
Segnalazione stato | LED |
Colore | verde |
DC OK | UOUT > 0,7 x UN (UN = 48 V DC) |
Numero fasi | 1 |
Tensione di isolamento ingresso/uscita | 3 kV AC (omologazione) |
1,5 kV AC (Collaudo) |
Tipo di prodotto | Alimentazione |
Famiglia di prodotti | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2000000 h (25 °C) |
> 1200000 h (40 °C) | |
> 620000 h (60 °C) | |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | I (in quadro elettrico chiuso) |
Grado d'inquinamento | 2 |
Larghezza | 42 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 160 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), verticale 50 mm |
Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
Con verniciatura di protezione | no |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
Materiale custodia | Metallo |
Materiale della custodia | Alluminio (AlMg3) |
Versione della calotta | Policarbonato |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (Startup type tested) | -40 °C |
Altezza | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. | |
DNV GL CG-0339 / Classe B Ricerca della risonanza 2 Hz - 100 Hz, 90 min. in risonanza, 2 Hz - 25 Hz, ampiezza ±1,6 mm, 25 Hz - 100 Hz, accelerazione 4g |
Applicazioni ferroviarie | EN 50121-4 |
Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
Sicurezza elettrica a norma | IEC 62368-1 (SELV) |
Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
Norma - Sicurezza degli alimentatori fino a 1100 V (distanze di isolamento) | DIN EN 61558-2-16 |
Omologazioni UL | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
Conformità/Omologazioni | |
SIL secondo IEC 61508 | 0 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Emissioni condotte | |
Norme/Disposizioni | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Correnti oscillatorie | |
Frequenza | Classe A |
Flicker | |
Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 4) |
Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 4) |
Osservazioni | Criterio A |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
Frequenza | 1 GHz ... 2 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
Frequenza | 2 GHz ... 6 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
Segnale | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
Osservazioni | Criterio A |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - simmetrico) |
4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
Osservazioni | Criterio A |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
Cadute di tensione | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
Tensione | 230 V AC |
Frequenza | 50 Hz |
Calo di tensione | 70 % |
Numero dei periodi | 25 periodi |
Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
Osservazioni | Criterio A |
Calo di tensione | 40 % |
Numero dei periodi | 10 periodi |
Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
Osservazioni | Criterio A |
Calo di tensione | 0 % |
Numero dei periodi | 1 periodo |
Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
Osservazioni | Criterio A |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Criterio C | Malfunzionamento temporaneo, che il dispositivo corregge autonomamente o che può essere eliminato tramite gli elementi di comando. |
Codice articolo | 2903159 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMPO14 |
Codice prodotto | CMPO14 |
GTIN | 4055626255422 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.109 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 920 g |
Numero tariffa doganale | 85044095 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0036/A1cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide (n. CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n. CAS: 1317-36-8) | |
Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) | |
SCIP | 70efb65d-8433-4e60-ae61-bedfb7825cfc |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 14,62 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Risparmio tempo e denaro grazie alla connessione Push-in e al design compatto
Incremento dell'affidabilità dell’impianto grazie al boost dinamico con il 150 % di corrente nominale a disposizione per 5 secondi
Massima affidabilità grazie all'ampio range di temperature da -25°C e +70°C e avvio a -40°C
Robustezza elettrica grazie all'elevata resistenza alle tensioni
Robusto dal punto di vista meccanico grazie all'elevata resistenza a vibrazioni e urti
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)