Alimentatori TRIO POWER con funzionalità standard
La famiglia di alimentatori TRIO POWER con connessione Push-in è stata perfezionata per l'impiego nella costruzione macchine. Tutte le funzionalità e l'esecuzione compatta dei moduli mono e trifase sono perfettamente adeguate alle elevate esigenze. Gli alimentatori estremamente robusti dal punto di vista elettrico e meccanico garantiscono l'alimentazione affidabile di tutte le utenze anche in condizioni ambientali aggressive.
TRIO-PS-2G/1AC/12DC/10
-
Alimentatore
2903158
Alimentatore switching TRIO POWER con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Forma della rete | Rete a stella |
| Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Campo delle tensioni d'ingresso AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Resistenza alla tensione max. | ≤ 300 V AC 15 s |
| Tensione di rete nazionale tipica | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | ≤ 30 A (tip.) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 1,5 A2s |
| Limitazione dell'impulso di corrente d'inserzione | tip. 30 A (dopo 1 ms) |
| Range di frequenze AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 20 ms (120 V AC) |
| tip. 20 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | 2,2 A (100 V AC) |
| 1,9 A (120 V AC) | |
| 1,1 A (230 V AC) | |
| 1,1 A (240 V AC) | |
| Assorbimento di potenza nominale | 254,7 VA |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
| Fattore di potenza | 0,53 |
| Tempo di accensione tipico | < 1 s |
| Fusibile d'ingresso | 6,3 A rapido (interno (protezione per apparecchiature)) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K) |
| Corrente dispersa verso PE | < 0,25 mA |
| Funzionamento DC | |
| Intervallo tensione in entrata | 122 V DC ... 250 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 122 V DC ... 275 V DC |
| Range tensione d'ingresso esteso nell'esercizio | > 106 V DC |
| Declassamento | < 99 V DC (2 %/V) |
| Tensione di disinserzione | 105 V DC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | > 100 ms (230 V AC) |
| Corrente assorbita | 1,4 A (122 V DC) |
| 0,6 A (250 V DC) | |
| Efficienza | tip. 87,5 % (120 V AC) |
| tip. 88,7 % (230 V AC) | |
| Caratteristica di uscita | U/I with dynamic load reserve |
| Tensione di uscita nominale | 12 V DC ±1 % |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 12 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC, potenza costante limitata) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 10 A |
| Boost dinamico (IBoost din.) | 15 A (5 s) |
| Declassamento | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | < 25 V |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 22 V DC |
| Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Ripple residuo | < 50 mVSS (con valori nominali) |
| Potenza di uscita | 120 W |
| 180 W (5 s) | |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 1 W (230 V) |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 15 W (230 V) |
| Tempo di risposta | ≤ 10 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Segnale: DC OK | |
| Max. tensione commutabile | 30 V AC/DC |
| Corrente di carico permanente | 100 mA |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Segnale | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Contatto di segnale libero da potenziale | |
| Uscita segnale: LED di segnalazione di stato | |
| Denominazione segnalazione | DC OK |
| Segnalazione stato | LED "DC OK" |
| Colore | verde |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 3 kV AC (omologazione) |
| 1,5 kV AC (Collaudo) |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| Famiglia di prodotti | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > (25 °C) |
| > 1700000 h (40 °C) | |
| 60 °C | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II (in quadro elettrico chiuso) |
| Categoria di sovratensione (EN 62368-1) | II (≤ 2000 m) |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 115 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), verticale 50 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Con verniciatura di protezione | no |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale custodia | PC |
| Materiale della custodia | Policarbonato |
| Versione della calotta | Policarbonato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (Startup type tested) | -40 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. | |
| Applicazioni ferroviarie | EN 50121-4 |
| Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
| Sicurezza elettrica a norma | IEC 62368-1 (SELV) |
| Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
| Norma - Sicurezza dei trasformatori | EN 61558-2-16 (solo distanze di isolamento in aria e linee di fuga) |
| Omologazioni UL | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Conformità/Omologazioni | |
| SIL secondo IEC 61508 | 0 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 80 MHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 80 MHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Segnale | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 3 kV (Grado severità collaudo 4 - simmetrico) |
| 6 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/uscita | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Tensione | 230 V AC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Codice articolo | 2903158 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMPO12 |
| Codice prodotto | CMPO12 |
| GTIN | 4055626255460 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 480 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 434,01 g |
| Numero tariffa doganale | 85044095 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0036/A1EAC
ID omologazione: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: FILE E 199827| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide (n. CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n. CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | bd51fa7a-c91a-4203-bbef-726a9746cdb7 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 10,68 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Risparmio tempo e denaro grazie alla connessione Push-in e al design compatto
Incremento dell'affidabilità dell’impianto grazie al boost dinamico con il 150 % di corrente nominale a disposizione per 5 secondi
Massima affidabilità grazie all'ampio range di temperature da -25°C e +70°C e avvio a -40°C
Robustezza elettrica grazie all'elevata resistenza alle tensioni
Robusto dal punto di vista meccanico grazie all'elevata resistenza a vibrazioni e urti
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)