I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - Alimentatore
2903148

Alimentatore switching TRIO POWER con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 5 A

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Risparmio tempo e denaro grazie alla connessione Push-in e al design compatto
Incremento dell'affidabilità dell’impianto grazie al boost dinamico con il 150 % di corrente nominale a disposizione per 5 secondi
Massima affidabilità grazie all'ampio range di temperature da -25°C e +70°C e avvio a -40°C
Design robusto