TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D - Alimentatore
2903144

Alimentatore switching TRIO POWER con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 5 A

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Possibile impiego sui ponti delle navi secondo EN 60945
Incremento dell'affidabilità dell’impianto grazie al boost dinamico con il 150 % di corrente nominale a disposizione per 5 secondi
Massima affidabilità grazie all'ampio range di temperature da -25°C e +70°C e avvio a -40°C
Robustezza elettrica grazie all'elevata resistenza alle tensioni
Robusto dal punto di vista meccanico grazie all'elevata resistenza a vibrazioni e urti
Risparmio tempo e denaro grazie alla connessione Push-in e al design compatto