La tecnologia Auto Current Balancing Technology (ACB) dei moduli QUINT ORING raddoppia la vita elettrica degli alimentatori collegati in ridondanza, ripartendo equamente il carico sui due alimentatori. La corrente di carico viene suddivisa automaticamente in modo simmetrico.
QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80
-
Modulo di ridondanza
2902879
Modulo di ridondanza QUINT attivo per il montaggio su guida DIN con tecnologia ACB (Auto Current Balancing) e funzioni di monitoraggio, ingresso: 24 V DC/2x 40 A, uscita: 24 V DC/1 x 80 A, con adattatore per guide DIN universali UTA 107/30 montato
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764NK
ID omologazione: TA25015MTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 63 A | - 10 |
UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528RINA
ID omologazione: ELE362819XGABS
ID omologazione: 20-2022537-PDADNV
ID omologazione: TAA000011FIECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0044cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Il QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 è dotato di una protezione contro le sovratensioni integrata?
Sì, il QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 è dotato di una protezione contro le sovratensioni per tensioni a partire da 32 V. Per proteggere il carico da una tensione pericolosa, il rispettivo ingresso viene disattivato in caso di sovratensione. Ciò significa... Vedi di più
Sì, il QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40 è dotato di una protezione contro le sovratensioni per tensioni a partire da 32 V. Per proteggere il carico da una tensione pericolosa, il rispettivo ingresso viene disattivato in caso di sovratensione. Ciò significa che il carico può essere alimentato in modo sicuro tramite l'alimentatore ridondante. L'errore viene segnalato tramite il relè "Red OK" (13/14) e il LED.
Vedi di menoCosa significa "ACB"?
"ACB" è l'acronimo di "Auto Current Balancing". Lievi differenze nella tensione di uscita degli alimentatori in parallelo influenzano notevolmente la corrente erogata da un alimentatore. Questa tecnologia bilancia la corrente fino ad una differenza d... Vedi di più
"ACB" è l'acronimo di "Auto Current Balancing". Lievi differenze nella tensione di uscita degli alimentatori in parallelo influenzano notevolmente la corrente erogata da un alimentatore. Questa tecnologia bilancia la corrente fino ad una differenza di tensione di 0,3 V. La durata di vita della soluzione ridondante può essere raddoppiata grazie all'utilizzo uniforme e al carico individuale più basso su un alimentatore.
Vedi di meno